Пополнение серии блоков питания AS-i

Пополнение серии блоков питания AS-i

Выходной ток от 2.8 А до 8 A при высоком КПД в узком корпусе

  • Высокий КПД, низкое тепловыделение в шкафу управления
  • Высокий резерв мощности
  • Выдающееся компактное исполнение
  • Низкий пусковой ток
  • Безопасное отключение с помощью автоматических выключателей в случае короткого замыкания
Эффективный и надежный
При разработке новых блоков питания особое внимание было уделено компактности размеров, что дает им явные преимущества для установки в местах с ограниченным пространством. Также они могут похвастаться более высоким значением MTBF (Mean Time Between Failure — среднее время работы на отказ) — до 1,4 млн часов (около 160 лет).

Кроме того, все блоки питания ifm характеризуются достаточной резервной мощностью на случай возникновения коротких пиков.

Благодаря инновационной технологии новые блоки питания ifm занимают меньше места в шкафу управления по сравнению со стандартными блоками питания. Дргуое преимущество нового дизайна: КПД выше среднего, достигающий 94 процентов. Это сокращает затраты электроэнергии и снижает бесполезный нагрев в шкафу управления.
AC1253 - Блок питания, 8 A, AS-i питающее напряжение для датчиков, приводов и модулей, Трёхфазный AS-i блок питания 380...480 В AC, Встроенная функция разделения данных, IP 20, Температура окружающей среды -25...70 °C, Винтовые клеммники
AC1254 - Блок питания, 4 A, AS-i питающее напряжение для датчиков, приводов и модулей, AS-i блок питания 115/230V AC, Встроенная функция разделения данных, IP 20, Температура окружающей среды -25...70 °C, Винтовые клеммники
AC1256 - Блок питания, 2,8 A, AS-i питающее напряжение для датчиков, приводов и модулей, AS-i блок питания 115/230V AC, Встроенная функция разделения данных, NEC Class II Power Source, IP 20, Температура окружающей среды -25...70 °C, Винтовые клеммники
AC1257 - Блок питания, 4 A, AS-i питающее напряжение для датчиков, приводов и модулей, Преобразователь постоянного тока 24 V DС для сетей AS-i, Встроенная функция разделения данных, IP 20, Температура окружающей среды -25...70 °C, Винтовые клеммники
AC1258 - Блок питания, 8 A, AS-i питающее напряжение для датчиков, приводов и модулей, AS-i блок питания 115/230V AC, Встроенная функция разделения данных, IP 20, Температура окружающей среды -25...70 °C, Винтовые клеммники

Пополнение серии блоков питания 24 В