Пополнение серии блоков питания 24 В

Пополнение серии блоков питания 24 В

Выходной ток от 3.3 А до 20 A при высоком КПД в узком корпусе

  • Выдающееся компактное исполнение
  • Высокий КПД, низкое тепловыделение в шкафу управления
  • Высокий резерв мощности
  • Безопасное отключение с помощью автоматических выключателей в случае короткого замыкания
  • Низкий пусковой ток
Эффективный и надежный
Благодаря инновационной технологии новые блоки питания ifm занимают меньше места в шкафу управления по сравнению со стандартными блоками питания. Дргуое преимущество нового дизайна: КПД выше среднего, достигающий 94 процентов. Это сокращает затраты электроэнергии и снижает бесполезный нагрев в шкафу управления. При разработке новых блоков питания особое внимание было уделено компактности размеров, что дает им явные преимущества для установки в местах с ограниченным пространством. Также они могут похвастаться более высоким значением MTBF (Mean Time Between Failure — среднее время работы на отказ) — до 1,4 млн часов (около 160 лет). Кроме того, все блоки питания ifm характеризуются достаточной резервной мощностью на случай возникновения коротких пиков.

Импульсные источники питания 24 В пост. тока для установки в шкаф управления

DN4011 - Блок питания 24 V DC, импульсный, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 80 W, импульсный блок питания, Регулируемый выходной ток 3,3 A, NEC Class II Power Source, IP 20, Температура окружающей среды -25...70 °C, Винтовые клеммники
DN4012 - Блок питания 24 V DC, импульсный, 5 (24 V DC) / 4,3 (28 V DC) A, регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 120 W, импульсный блок питания, Регулируемый выходной ток 5 A, IP 20, Температура окружающей среды -25...70 °C, Винтовые клеммники
DN4013 - Блок питания 24 V DC, импульсный, 10 (24 V DC) / 8,6 (28 V DC) A, регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 240 W, импульсный блок питания, Регулируемый выходной ток 10 A, IP 20, Температура окружающей среды -25...70 °C, Винтовые клеммники
DN4014 - Блок питания 24 V DC, импульсный, 20 (24 V DC) / 17,1 (28 V DC) A, регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 480 W, импульсный блок питания, Ток на выходе 20 A, регулируемый, IP 20, Температура окружающей среды -25...70 °C, Винтовые клеммники
DN4032 - Блок питания 24 V DC, импульсный, 5 (24 V DC) / 4,3 (28 V DC) A, регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 120 W, импульсный блок питания, Регулируемый выходной ток 5 A, IP 20, Температура окружающей среды -25...70 °C, Винтовые клеммники
DN4033 - Блок питания 24 V DC, импульсный, 10 (24 V DC) / 8,6 (28 V DC) A, регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 240 W, импульсный блок питания, Регулируемый выходной ток 10 A, IP 20, Температура окружающей среды -25...70 °C, Винтовые клеммники
DN4034 - Блок питания 24 V DC, импульсный, 20 (24 V DC) / 17,5 (28 V DC) A, регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 480 W, импульсный блок питания, Ток на выходе 20 A, регулируемый, IP 20, Температура окружающей среды -25...70 °C, Винтовые клеммники

Пополнение серии блоков питания AS-i