датчики позиционирования и обнаружения объектов
ecolink M8 - надежное подключение Блоки питания от ifm Датчик цвета в компактном О5 корпусе Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики Новый оптический датчик O7: миниатюрность, компактность, точность Объектный датчик efector dualis - электронный глаз Световые завесы для систем безопасности в тонком корпусе и с большим диапазоном действия. Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе: просто идеальны! Квантовый скачок в оптоэлектронике: трехмерное измерение. Оптические датчики OG BasicLine теперь в пластиковом исполнении. Промышленная камера 3D: прекрасная визуализация технологических процессов. Прочные оптические вилочные и угловые датчики с высокой частотой переключения. Новое поколение опто - волоконных усилителей типа OBF. Новый емкостный датчик заменяет предыдущие версии. MAXIpower in miniFormat. Now also with laser class 1. Новый оптический датчик OG-Cube в металлическом корпусе с резьбой M18. Высокоточные лазерные датчики M18 с классом защиты лазера 1 M12 ecolink – для применения в очень тяжелых условиях эксплуатации. Датчики типа OG "на поводке" Индуктивные датчики в цельнометаллическом Archive Архив
датчики протока и диагностические системы шина AS-Interface АСУ для различных областей системы идентификации

 
Ток теперь оранжевый! Блоки питания от ifm.
 
 

 
Универсальные блоки питания 24 V DC с режимом переключения и интеллектуальным зарядным устройством.
  • Два варианта исполнения для разных областей применения.
  • Широкий диапазон входного сигнала, однофазный переменный ток 100...240 V AC.
  • Прочный металлический или компактный пластмассовый корпус.
  • Низкие потери питания благодаря высокому КПД.
  • Режимы работы и состояние отображаются с помощью светодиодов и статуса выходного напряжения (DCOK).


Первичные блоки питания с режимом переключения
являются экономичным решением для питания датчиков, исполнительных механизмов и чувствительных электронных компонентов. Исключительны по компактности, малому весу, изящной конструкции с возможностью установки на рейку.
Постоянное выходное напряжение вне зависимости от колебаний входного напряжения и величины нагрузки обеспечивает надежность функционирования.

Благодаря интеллектуальному зарядному устройству допускается возможность работы приборов при перегрузке. До 5 с. для 150 % нагрузки и до 13 с. для 120 % нагрузки. Таким образом, блоки питания подходят для сложной нагрузки.

Светодиоды и DCok интерфейс для отображения режимов работы и состояния.
Благодаря широкому диапазону входного сигнала и сертификату cULus блоки питания могут использоваться по всему миру.

DN1030 - Блок питания 24 V DC, импульсный, управляемый источник питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, мощность на выходе 30 W, импульсный блок питания, выходной ток 1,25 A, регулируемый, DC-ok выход, IP 20, Температура окружающей среды 0...70 °C, Переходник "clamp"
DN1031 - Блок питания 24 V DC, импульсный, управляемый источник питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 60 W, импульсный блок питания, Выходной ток 2,5 A, регулируемый, DC-ok выход, IP 20, Температура окружающей среды 0...70 °C, Переходник "clamp"
DN3011 - Блок питания 24 V DC, импульсный, управляемый источник питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 60 W, импульсный блок питания, Выходной ток 2,5 A, регулируемый, DC-ok релейный выход, IP 20, Температура окружающей среды 0...70 °C, Винтовые клеммники
DN3012 - Блок питания 24 V DC, импульсный, управляемый источник питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 120 W, импульсный блок питания, Выходной ток 5 A, регулируемый, DC-ok релейный выход, IP 20, Температура окружающей среды 0...70 °C, Винтовые клеммники

Более подробная информация: Каталог (PDF-File 350 kB)