датчики позиционирования и обнаружения объектов
ecolink M8 - надежное подключение Блоки питания от ifm Датчик цвета в компактном О5 корпусе Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики Новый оптический датчик O7: миниатюрность, компактность, точность Объектный датчик efector dualis - электронный глаз Световые завесы для систем безопасности в тонком корпусе и с большим диапазоном действия. Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе: просто идеальны! Квантовый скачок в оптоэлектронике: трехмерное измерение. Оптические датчики OG BasicLine теперь в пластиковом исполнении. Промышленная камера 3D: прекрасная визуализация технологических процессов. Прочные оптические вилочные и угловые датчики с высокой частотой переключения. Новое поколение опто - волоконных усилителей типа OBF. Новый емкостный датчик заменяет предыдущие версии. MAXIpower in miniFormat. Now also with laser class 1. Новый оптический датчик OG-Cube в металлическом корпусе с резьбой M18. Высокоточные лазерные датчики M18 с классом защиты лазера 1 M12 ecolink – для применения в очень тяжелых условиях эксплуатации. Датчики типа OG "на поводке" Индуктивные датчики в цельнометаллическом Archive Архив
датчики протока и диагностические системы шина AS-Interface АСУ для различных областей системы идентификации

 
Индуктивные кольцевые и натрубные датчики.
 
 

 
Обнаружение и отслеживание малых металлических деталей.
  • Датчики для статических и динамических измерений.
  • Высокое разрешение: надежное обнаружение даже металлических шаров с Ø 0.6 мм.
  • Превосходная динамика срабатывания 0.2 мс.
  • Удлинение импульса и чувствительность регулируется с помощью потенциометра.
  • Функция выходного сигнала на выбор: нормально закрытый или нормально открытый.

Статические датчики работают по принципу индуктивных датчиков приближения. Они генерируют выходной сигнал до тех пор, пока металлический предмет находится в зоне обнаружения датчика. Так, например, может быть осуществлен контроль засыпки винтиков или ситуация затора.

Динамические датчики предназначены для обнаружения особо малых деталей. Во время демпфирования на выходе датчика генерируется короткий импульс с регулируемой длительностью от 0.1 до 150 мс. Высокое разрешение поддерживается долгое время даже при металлическом загрязнении.

Кольцевые датчики

Разъем M12 · функция выходного сигнала NO / NC · 3-проводная схема DC PNP
I7R201 - Диаметр кольца 10.1 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 1.5 мм, длительность импульса 10...150 мс, время отклика / время спада 0.5 мс / 10 мс
I7R203 - Диаметр кольца 10.1 мм, динамический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 0.6 мм, длительность импульса 0.1...150 мс, время отклика / время спада 0.2 мс / 0.2 мс
I7R205 - Диаметр кольца 15.1 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 2 мм, длительность импульса 10...150 мс, время отклика / время спада 0.5 мс / 10 мс
I7R207 - Диаметр кольца 15.1 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 0.8 мм, длительность импульса 0.1...150 мс, время отклика / время спада 0.2 мс / 0.2 мс
I7R209 - Диаметр кольца 20.1 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 2.5 мм, длительность импульса 10...150 мс, время отклика / время спада 0.5 мс / 10 мс
I7R211 - Диаметр кольца 20.1 мм, динамический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 1 мм, длительность импульса 0.1...150 мс, время отклика / время спада 0.2 мс / 0.2 мс
I7R213 - Диаметр кольца 25.1 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 3 мм, длительность импульса 10...150 мс, время отклика / время спада 0.5 мс / 10 мс
I7R215 - Диаметр кольца 25.1, динамический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 1.2 мм, длительность импульса 0.1...150 мс, время отклика / время спада 0.2 мс / 0.2 мс
I7R217 - Диаметр кольца 51 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 6 мм, длительность импульса 10...150 мс, время отклика / время спада 1 мс / 10 мс

Разъем M12 · функция выходного сигнала NO / NC · 3-проводная схема DC NPN
I7R202 - Диаметр кольца 10.1 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 1,5 мм, длительность импульса 10...150 мс, время отклика / время спада 0.5 мс /10 мс
I7R204 - Диаметр кольца 10.1 мм, динамический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 0.6 мм, длительность импульса 0.1...150 мс, время отклика / время спада 0.2 мс / 0.2 мс
I7R206 - Диаметр кольца 15.1 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 2 мм, длительность импульса 10...150 мс, время отклика / время спада 0.5 мс / 10 мс
I7R208 - Диаметр кольца 15.1 мм, динамический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 0.8 мм, длительность импульса 0.1...150 мс, время отклика / время спада 0.2 мс / 0.2 мс
I7R210 - Диаметр кольца 20.1 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 2.5 мм, длительность импульса 10...150 мс, время отклика / время спада 0.5 мс / 10 мс
I7R212 - Диаметр кольца 20.1 мм, динамический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 1 мм, длительность импульса 0.1...150 мс, время отклика / время спада 0.2 мс / 0.2 мс
I7R214 - Диаметр кольца 25.1 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 3 мм, длительность импульса 10...150 мс, время отклика / время спада 0.5 мс / 10 мс
I7R216 - Диаметр кольца 25.1, динамический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 1.2 мм, длительность импульса 0.1...150 мс, время отклика / время спада 0.2 мс / 0.2 мс

Натрубные датчики

Разъем M8 · функция выходного сигнала NO · 3-проводная схема DC PNP
I85000 - Расстояние срабатывания 14 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 3 мм, удлинение импульса 100 мс, время отклика / время спада 0.5 мс / 100 мс
I85004 - Расстояние срабатывания 20 мм, динамический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 1 мм, удлинение импульса 100 мс, время отклика / время спада 0.2 мс / 100 мс

Разъем M8 · функция выходного сигнала NO · 3-проводная схема DC NPN
I85001 - Расстояние срабатывания 14 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 3 мм, длительность импульса 100 мс, время отклика / время спада 0.5 мс / 100 мс
I85005 - Расстояние срабатывания 20 мм, динамический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 1 мм, длительность импульса 100 мс, время отклика / время спада 0.2 мс / 100 мс

M12 штекерная розетка 0.09 м · функция выходного сигнала NO · 3-проводная схема DC PNP
I85002 - Расстояние срабатывания 14 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 3 мм, длительность импульса 100 мс, время отклика / время спада 0.5 мс / 100 мс
I85006 - Расстояние срабатывания 20 мм, динамический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 1 мм, длительность импульса 100 мс, время отклика / время спада 0.2 мс / 100 мс

M12 штекерная розетка 0.09 м · функция выходного сигнала NO · 3-проводная схема DC NPN
I85003 - Расстояние срабатывания 14 мм, статический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 3 мм, длительность импульса 100 мс, время отклика / время спада 0.5 мс / 100 мс
I85007 - Расстояние срабатывания 20 мм, динамический принцип измерения, разрешение металлического шара Ø 1 мм, длительность импульса 100 мс, время отклика / время спада 0.2 мс / 100 мс
 

Более подробная информация: Каталог (PDF-File 404 kB)