|  |
| |
|
|
|
|
|
Оптические датчики OG BasicLine теперь в пластиковом исполнении. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Компактные и мощные оптические датчики M18.
- Для стандартного применения в конвейерном производстве и погрузочно-разгрузочных операциях и транспортировке материалов.
- Недорогая альтернатива.
- Однолучевые световые барьеры и отражательные световые затворы с неизменной настройкой (plug & play).
- Датчик диффузного отражения: простая настройка с помощью потенциометра.
- Универсальный монтаж благодаря использованию системных компонентов и монтажных принадлежностей.
Применение Датчики типа OG специально предназначены для обнаружения положения предметов в конвейерном производстве и погрузочно-разгрузочных операциях и транспортировке материалов. Датчики отвечают техническим требованиям рынка и при этом имеют приемлемую стоимость.
Экономия затрат Настройка однолучевых световых барьеров и отражательных световых затворов с поляризационным фильтр строго фиксирована. Установка датчика выполняется при помощи дополнительных принадлежностей и не занимает много времени. Благодаря неизменной настройке датчика обеспечивается недорогой и быстрый ввод прибора в эксплуатацию. Диффузный датчик настраивается с помощью вращения потенциометра в зависимости от области применения.
Датчик диффузного отражения • красный свет 645 nm • разъем M12 • 3-проводная схема DC PNP OGT100 - Датчик диффузного отражения, M18 x 1, потенциометр, Режим срабатывания на свет , DC PNP, IP 65 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон : 0,01...0,4 m, разъём M12 OGT101 - Датчик диффузного отражения, M18 x 1, потенциометр, режим срабатывания на затемнение, DC PNP, IP 65 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон : 0,01...0,4 m, разъём M12
Отражательный световой затвор • красный свет 645 nm • разъем M12 • 3-проводная схема DC PNP OGP100 - Отражательный световой затвор, M18 x 1, Поляризационный фильтр, режим срабатывания на затемнение, DC PNP, IP 67 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон действия 0,05...2,5 m, разъём M12 OGP101 - Отражательный световой затвор, M18 x 1, Поляризационный фильтр, Режим срабатывания на свет , DC PNP, IP 67 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон действия 0,05...2,5 m, разъём M12
Однолучевой световой барьер • излучатель • красный свет 645 nm • разъем M12 OGS100 - Однолучевой световой барьер, M18 x 1, DC, IP 67 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон действия ...8 m, разъём M12
Однолучевой световой барьер • приемник • красный свет 645 nm • разъем M12 • 3-проводная схема DC PNP OGE100 - Однолучевой световой барьер, M18 x 1, режим срабатывания на затемнение, DC PNP, IP 67 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон действия ...8 m, разъём M12 OGE101 - Однолучевой световой барьер, M18 x 1, Режим срабатывания на свет , DC PNP, IP 67 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон действия ...8 m, разъём M12
Более подробная информация: Каталог (PDF-file 373 kB).
|
|
|
|