非常堅固的位置感應器,具1 mm厚金屬感應面

非常堅固的位置感應器,具1 mm厚金屬感應面

新型液壓感應器

  • 承受1000萬次壓力循環
  • 性價比極高
  • 同等價格產品中提供更高可靠性
  • 具電纜出線口的標準M12外殼
  • 精巧型設計 (40 mm),適用於極其扁平的氣缸
功能原理
新型MFH系列感應器適合在各類鋼中進行齊平安裝。該系列感應器檢測範圍1.8 mm,擁有可靠的開關特性。感應器的全新工作原理基于僅檢測鐵磁性金屬的磁偏置技術(如鋼)。使用O型環和支撑環密封壓力區域。
應用
除了在液壓缸中使用外,該感應器還是應用於其他液壓組件(如閥門或泵)的理想選擇。MFH系列感應器能在氣缸使用壽命周期中可靠運行。此外,它適用於機械工程製程,如塑料注射模或製造工業應用。極具吸引力的價格意味着感應器也可用作以前昂貴的組件的簡單替代選擇。

電纜連接

MFH205 - 氣缸感應器, M12 x 1, 感應距離 1.8 mm, 齊平安裝, IP 65 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...85 °C, PUR電纜
MFH206 - 氣缸感應器, M12 x 1, 感應距離 1.8 mm, 齊平安裝, IP 65 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...85 °C, PUR電纜
MFH207 - 氣缸感應器, M12 x 1, 感應距離 1.8 mm, 齊平安裝, IP 65 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...85 °C, PUR電纜
MFH208 - 氣缸感應器, M12 x 1, 感應距離 1.8 mm, 齊平安裝, IP 65 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...85 °C, PUR電纜

M12接頭,補充

MFH209 - 氣缸感應器, M12 x 1, 感應距離 1.8 mm, 齊平安裝, IP 65 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...120 °C, M12連接器

配件

LDP100 - 光電粒子顯示器, 測量原理:消光原理, 清潔度等級符合ISO4406:99/ SAE AS4059E¹)標準, 大小通道[µm]: 4, 6, 14, 21, CAN介面, Out 1: 類比(4...20 mA); Out 2: 開關輸出(集電極開路輸出), M12連接器
E12451 - 製程連接密封, 一組5 x O形環 + 5 x 支撑環
DN4012 - 開關電源24 V DC, 5 (24 V DC) / 4.3 (28 V DC) A, 應用於感應器、致動器、控制顯示器及PLC的穩定電源, 120 W輸出功率, 初級開關模式, 輸出電流5 A; 已調整, IP 20, 環境溫度 -25...70 °C, 螺絲接線端子

連接技術

EVC001 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC008 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, 具LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜
E12339 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 67, 環境溫度 -25...85 °C, 5 m PUR電纜 屏蔽, 屏蔽不連接插座
E12340 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 67, 環境溫度 -40...85 °C, 10 m PUR電纜 屏蔽, 屏蔽不連接插座

最新報告