新型超音波感應器

新型超音波感應器

遠距離、復雜表面物體的檢測

  • M18塑料外殼,提供60 mm和98 mm兩種長度可選
  • 支持從300 mm到2200 mm的遠距離監測
  • 聲波振動可減少感應面的污垢堆積
  • 應用於點液位測量和距離檢測的數字和類比輸出
  • 使用自學習按鈕或遠程示教輕鬆完成設定
復雜表面物體檢測的替代選擇
超音波感應器發射和接收超聲波範圍内的聲波。待檢測物體反射聲波,然後距離信息經由飛行時間測量技術確定。與光電感應器不同,顔色、透明度或物體表面的反光度對檢測不造成影響。例如,超音波感應器能可靠檢測包裝行業中的泡罩包裝以及食品行業中的透明塑料碗。
高性能
ifm M18超音波感應器盲區極小,且檢測距離遠:這種特點組合通常祇能由相當大的感應器才能實現。該感應器能可靠檢測表面嚴重臟污的物體,因此能應用於光電感應器不適用的應用領域。

漫反射感應器 · 3線DC - 300mm

UGT200 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 300 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT209 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 300 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器

漫反射感應器 · 3線DC - 800mm

UGT201 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 800 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT210 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 800 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器

漫反射感應器 · 3線DC - 1200mm

UGT202 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 1200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT211 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 1200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器

漫反射感應器 · 5線DC

UGT203 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 2 x 常開 / 常閉可選, 感應距離 1600 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT204 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開 / 常閉可設 + 1 x 電流輸出, 感應距離 1600 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT205 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開/常閉可編程 + 1 x 電壓輸出, 感應距離 1600 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器

漫反射感應器 · 5線DC

UGT206 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 2 x 常開 / 常閉可選, 感應距離 2200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT207 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開 / 常閉可設 + 1 x 電流輸出, 感應距離 2200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT208 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開/常閉可編程 + 1 x 電壓輸出, 感應距離 2200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器

配件

E20720 - 安裝組, 卡箍安裝, Ø 18.5 mm
E21206 - 安裝組, 卡箍安裝, Ø 18.5 mm
E20721 - 安裝組, 卡箍安裝, Ø 18.5 mm
E20938 - 桿式安裝, Ø 12 / M10, 長度 130 mm
E20940 - 桿式安裝, Ø 12 / M10, 長度 200 mm
E20951 - 立方體, M10

連接技術

EVC001 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC002 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜
EVC004 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC005 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜
EVC070 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC071 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜
EVC073 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC074 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜

最新報告