液位過溢保護

液位過溢保護

不再發生過溢!

  • 符合德國聯邦水法WHG § 19標準的過溢保護。
  • 清晰可視的開關狀態指示燈。
  • 按鈕調節,簡單方便。
  • 擴展安裝長度,提升應用可靠性。
  • 模塊化安裝理念,使用靈活。
應用安全可靠
新的點液位感應器LI21系列,專為檢測液壓油及冷却潤滑劑液位所設計。 非常適合用來檢測最低液位、罐體泄漏或液位過溢。 產品擴展的安裝長度,增加瞭應用可靠性。
設定簡便
新的操作理念使得產品僅需使用一個按鍵就能完成設定。 罐體沉積物對傳感器不會產生影響,無需重新調節。
可靠性
LI21系列符合德國聯邦水法WHG § 19認證。
應用
含水的冷却潤滑劑、油、水、類似于水的介質。 符合德國聯邦水法WHG § 19標準的過溢保護。

M12接插件 · 輸出功能常閉 · DC PNP, 4針插脚 · 符合德國聯邦水法WHG § 19標準

LI2141 - 二位輸出液位感應器, 探杆長度: 132 mm, 含水的冷却潤滑劑、油、水、 類似於水的媒介, 鍍金觸點, 符合WHG § 19要求的許可證, IP 65 / IP 67, 環境溫度 0...65 °C, M12連接器
LI2142 - 二位輸出液位感應器, 探杆長度: 273 mm, 含水的冷却潤滑劑、油、水、 類似於水的媒介, 鍍金觸點, 符合WHG § 19要求的許可證, IP 65 / IP 67, 環境溫度 0...65 °C, M12連接器
LI2143 - 二位輸出液位感應器, 探杆長度: 481 mm, 含水的冷却潤滑劑、油、水、 類似於水的媒介, 鍍金觸點, 符合WHG § 19要求的許可證, IP 65 / IP 67, 環境溫度 0...65 °C, M12連接器

最新報告

選擇器