外型結構小巧功能强大的光電感應器
- 特别適用於傳輸業和裝配業的位置檢測。
- 帶固定檢測距離範圍的對射式感應器、鏡面反射感應器及漫反射感應器。
- 可見紅光易於目標物的校準。
- 具有精確背景消隱的漫反射感應器。
- 細小的光斑可以用於檢測細小的物體。
應用
如果感應器祇能被安裝在狹窄的空間或用於細小的物體檢測,那麼O7系列的光電感應器不愧為解决這類問題的最佳選擇。 典型的應用為傳輸業及裝配業。
優點
即使是長距離的檢測,細小的光斑及狹窄的錐形光束仍然可檢測細小的物體。 帶固定檢測距離範圍的感應器安裝好後即可投入運行,簡單快捷。 帶背景消隱的漫反射感應器可提供30 mm、50 mm或100 mm檢測距離的型號。 可見的紅光能確保目標物快捷的校準。
應用:
裝配技術、機器人技術及自動化。
帶200 mm PUR電纜的3針M8連接器·3線DC PNP
 | O7H200 - 漫反射感應器, 背景消隱, light-on模式, DC PNP, IP 65, 環境溫度: -25...60 °C, 檢測距離: 0.001...0.03 m, PUR電纜 | |
 | O7H201 - 漫反射感應器, 背景消隱, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 環境溫度: -25...60 °C, 檢測距離: 0.001...0.03 m, PUR電纜 | |
 | O7H202 - 漫反射感應器, 背景消隱, light-on模式, DC PNP, IP 65, 環境溫度: -25...60 °C, 檢測距離: 0...0.05 m, PUR電纜 | |
 | O7H203 - 漫反射感應器, 背景消隱, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 環境溫度: -25...60 °C, 檢測距離: 0...0.05 m, PUR電纜 | |
 | O7H204 - 漫反射感應器, 背景消隱, light-on模式, DC PNP, IP 65, 環境溫度: -25...60 °C, 檢測距離: 0...0.1 m, PUR電纜 | |
 | O7H205 - 漫反射感應器, 背景消隱, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 環境溫度: -25...60 °C, 檢測距離: 0...0.1 m, PUR電纜 | |
 | O7P200 - 鏡面反射感應器, 偏振濾光鏡, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 環境溫度: -25...60 °C, 檢測距離 0.03...1 m, PUR電纜 | |
 | O7P201 - 鏡面反射感應器, 偏振濾光鏡, light-on模式, DC PNP, IP 65, 環境溫度: -25...60 °C, 檢測距離 0.03...1 m, PUR電纜 | |
 | O7S200 - 對照式感應器, DC, IP 65, 環境溫度: -25...60 °C, 檢測距離 0...1.5 m, PUR電纜 | |
 | O7E200 - 對照式感應器, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 環境溫度: -25...60 °C, 檢測距離 0...1.5 m, PUR電纜 | |
 | O7E201 - 對照式感應器, light-on模式, DC PNP, IP 65, 環境溫度: -25...60 °C, 檢測距離 0...1.5 m, PUR電纜 | |
 | E21237 - 安裝組, 夾子安裝 | |
 | E21238 - 安裝組, 自由固定 | |
 | E21239 - 安裝組, 自由固定, 帶精密調節 | |
 | E21240 - 安裝組, 球形接頭 | |
 | E21081 - 桿式安裝, Ø 10 / M8, 長度 150 mm | |
 | E20950 - 立方體, M8 | |
 | E20744 - 菱鏡反射鏡, 50 x 50 mm, 角型, 用於紅光和紅外線鏡面感應器, 環境溫度 -10...58 °C | |