efector dualis視覺感應器 – 電子眼睛

efector dualis視覺感應器 – 電子眼睛

用於裝卸和生產過程中質量控制的物體識别。

  • 自帶照明的高科技產品。
  • 緊凑及耐用的結構。
  • 簡單的參數設定。
  • 帶乙太網接口。
高科技產品:
照明和數據評估在一個緊凑的外殼内,符合工業要求的防護等級IP67, 應用温度範圍-10...60 °C。
符合工業要求的輪廓檢測系統:
不受方向影響檢測外形輪廓。 它為辨别物體存在、位置和質量控制,以及對物體分類和計數提供瞭解决方案。
操作程序:
借助於乙太網接口,菜單式的PC參數設定可簡單快捷地匹配您的應用。 同時,乙太網接口可提供具有故障圖像及估算數據存儲功能的遠程維護。 此外,還可以通過產品的兩個按鈕和4位數字10段的顯示進行參數設定。

O2D220 - 物體識别感應器, 像場大小最大值: 650 x 480 mm 照明紅外線850 nm, IP 67, 環境溫度 -10...60 °C, M12插頭, 8插脚 M12插座, 4插脚
O2D222 - 物體識别感應器, 像場大小最大值: 1280 x 960 mm, 照明紅外線850 nm, IP 67, 環境溫度 -10...60 °C, M12插頭, 8插脚M12插座, 4插脚
O2D224 - 物體識别感應器, 像場大小最大值: 400 x 300 mm 照明紅外線850 nm, IP 67, 環境溫度 -10...60 °C, M12插頭, 8插脚 M12插座, 4插脚
O2D22x - 操作使用説明和軟件下載