普通工業用Pt100感應器新產品
適應溫度快速變化。
- 最佳反應時間T05 = 1 s和T09 = 3 s。
- 探杆直徑6 mm或8.2 mm(TM9900 鈦金屬材質)。
- IP 68 / IP 69K防護等級,高級不銹鋼外殼。
- 高抗壓等級,適應不同應用環境。
- 采用A級Pt100感温元件,確保測量精度。
長期穩定性
通過精度等級A的Pt100感温元件,感應器探杆可以對溫度進行精確測量。 IP 68 / IP 69K高防護等級以及高級不銹鋼外殼,保證瞭感應器使用的長壽命。
更短的響應時間
最新技術和探杆尖端的超薄設計,使得感應器具備更短的響應時間!
應用廣泛
這一系列新產品的加入,使得宜福門溫度感應器產品綫更加完整,能够滿足更廣泛的需求。
TT系列測温探杆
Pt100, 6 mm
TM4系列測温探杆
Pt100, 6 mm, G1/2
Pt100, 6 mm, 1/2" NPT
鈦材質測溫探杆 M18 x 1.5
Pt100, 8.2 mm, M18 x 1.5
![]() | TM9900 - 用於連接工作電壓最大值32V控制顯示器的溫度感應器, 鍍金觸點, IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -40...125 °C, M12連接器 |