電磁流量計家族新成員

電磁流量計家族新成員

檢測流量、温度和累積流量統計。

  • 高精確度、高重復精度和大量程比。
  • 適用于電導率>20μS/cm的導電液體介質,最高流量至100l/min。
  • 還可提供帶EPDM O形圈用于飲用水應用的產品。
  • 通過適配器可實現不同的管路連接。
  • 4位數碼LED顯示。
測量方法
該流量計基于法拉第感應原理。 在磁場中,通過一根管子的導電液體會產生一個與流速或流量成正比的電壓。
產品功能
通過電極檢測電壓,經内部電路估算後輸出信號。 具備模擬量、二進製和脉衝輸出形式。 按鈕設定參數,適應不同應用。 通過適配器安裝。 同時,該流量計具有很高的防護等級和堅固的外殼。
應用範圍
導電液體介質(温度40°C時,電導率: 20 µS/cm / 粘度: < 70 mm2/s)

M12接插件 · DC PNP/NPN · 帶顯示 · FKM O形圈

SM6000 - 電磁流量計, 功能可選 總量計算功能 2個輸出 OUT1 = 流量監控(二位輸出), 流量計(脈衝), 預設容量計(二位輸出) OUT2 = 流量或溫度監控(類比或二位輸出) 用於計數器復位的輸入, IP 67, 環境溫度 -10...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0.10...25.00 l/min / 0.005...1.500 m³/h, 開關點: 0.25...25.00 l/min / 0.015...1.500 m³/h, 系統接口: G½ 扁平密封圈
SM7000 - 電磁流量計, 功能可選 總量計算功能 2個輸出 OUT1 = 流量監控(二位輸出), 流量計(脈衝), 預設容量計(二位輸出) OUT2 = 流量或溫度監控(類比或二位輸出) 用於計數器復位的輸入, IP 67, 環境溫度 -10...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0.2...50.0 l/min / 0.01...3.00 m³/h, 開關點: 0.5...50.0 l/min / 0.027...3.000 m³/h, 系統接口: G¾ 扁平密封圈
SM8000 - 電磁流量計, 功能可選 總量計算功能 2個輸出 OUT1 = 流量監控(二位輸出), 流量計(脈衝), 預設容量計(二位輸出) OUT2 = 流量或溫度監控(類比或二位輸出) 用於計數器復位的輸入, IP 67, 環境溫度 -10...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0.2...100.0 l/min / 0.010...6.000 m³/h, 開關點: 0.7...100.0 l/min / 0.040...6.000 m³/h, 系統接口: G1扁平密封墊

M12接插件 · DC PNP/NPN · 帶顯示 · EPDM O形圈

SM6100 - 電磁流量計, 功能可選 總量計算功能 2個輸出 OUT1 = 流量監控(二位輸出), 流量計(脈衝), 預設容量計(二位輸出) OUT2 = 流量或溫度監控(類比或二位輸出) 用於計數器復位的輸入, IP 67, 環境溫度 -10...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0.10...25.00 l/min / 0.050...1.500 m³/h, 開關點: 0.25...25.00 l/min / 0.015...1.500 m³/h, 系統接口: G½ 扁平密封圈
SM7100 - 電磁流量計, 功能可選 總量計算功能 2個輸出 OUT1 = 流量監控(二位輸出), 流量計(脈衝), 預設容量計(二位輸出) OUT2 = 流量或溫度監控(類比或二位輸出) 用於計數器復位的輸入, IP 67, 環境溫度 -10...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0.2...50.0 l/min / 0.01...3.00 m³/h, 開關點: 0.5...50.0 l/min / 0.027...3.000 m³/h, 系統接口: G¾ 扁平密封圈
SM8100 - 電磁流量計, 功能可選 總量計算功能 2個輸出 OUT1 = 流量監控(二位輸出), 流量計(脈衝), 預設容量計(二位輸出) OUT2 = 流量或溫度監控(類比或二位輸出) 用於計數器復位的輸入, IP 67, 環境溫度 -10...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0.2...100.0 l/min / 0.010...6.000 m³/h, 開關點: 0.7...100.0 l/min / 0.040...6.000 m³/h, 系統接口: G1扁平密封墊

M12接插件 · DC · 帶顯示 · FKM O形圈

SM6004 - 電磁流量計, 2 個輸出 OUT1 = 類比信號溫度 OUT2 = 類比信號流量 測量範圍 0.1...25 l/min, IP 67, 環境溫度 -10...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0.1...25.00 l/min / 0.03...6.60 gpm, 系統接口: G½ 扁平密封圈
SM7004 - 電磁流量計, 2 個輸出 OUT1 = 類比信號溫度 OUT2 = 類比信號流量 測量範圍 0.2...50 l/min, IP 67, 環境溫度 -10...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0.2...50.0 l/min / 0.02...13.22 gpm, 系統接口: G¾ 扁平密封圈
SM8004 - 電磁流量計, 2 個輸出 OUT1 = 類比信號溫度 OUT2 = 類比信號流量 測量範圍 0.2...100 l/min, IP 67, 環境溫度 -10...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0.2...100.0 l/min / 0.10...26.40 gpm, 系統接口: G1扁平密封墊

M12接插件 · DC · 無顯示 · FKM O形圈

SM6050 - 電磁流量計, 類比量輸出 4...20 mA 測量範圍 0...25 升/分鐘 通過適配器連接管道, IP 67, 環境溫度 -10...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0...25 l/min, 系統接口: G½ 扁平密封圈