具顯示螢幕的全新機電内聯體積流動感應器

具顯示螢幕的全新機電内聯體積流動感應器

智慧型浮子式流量計

  • 最佳化應用於水和油
  • 一體式溫度測量
  • 無需入口和出口管道長度
  • 為製程值更改紅色/緑色
  • 不到10 ms的極快響應時間
機電流動感應器
流動感應器適用於彈簧支持的活塞原理:在流動介質的推動下,位於外殼閥門座的活塞被彈簧頂起。
經由磁場感應器監控活塞位置,並作為類比信號輸出。隨着流量减少,彈簧强製活塞返回其原始位置。這確保位置無關的流動感應器安裝,從而防止回流。感應器可以旋轉360°C,因此可在任何位置讀取。

M12連接器 · 電氣設計DC PNP/NPN


SBY232 - 機械電子流動感應器, 具顯示器 (可旋轉360°); IO-Link; 溫度檢測, IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, 環境溫度 0...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0.3...15 l/min / 0.018...0.9 m³/h, 開關點: 0.1...15 l/min / 0.005...0.9 m³/h, 製程連接: Rp ¾
SBY233 - 機械電子流動感應器, 具顯示器 (可旋轉360°); IO-Link; 溫度檢測, IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, 環境溫度 0...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0.5...25 l/min / 0.03...1.5 m³/h, 開關點: 0.2...25 l/min / 0.01...1.5 m³/h, 製程連接: Rp ¾
SBY234 - 機械電子流動感應器, 具顯示器 (可旋轉360°); IO-Link; 溫度檢測, IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, 環境溫度 0...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 1...50 l/min / 0.06...3 m³/h, 開關點: 0.5...50 l/min / 0.02...3 m³/h, 製程連接: Rp ¾
SBY246 - 機械電子流動感應器, 具顯示器 (可旋轉360°); IO-Link; 溫度檢測, IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, 環境溫度 0...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 2...100 l/min / 0.12...6 m³/h, 開關點: 1...100 l/min / 0.05...6 m³/h, 製程連接: Rp 1
SBY257 - 機械電子流動感應器, 具顯示器 (可旋轉360°); IO-Link; 溫度檢測, IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, 環境溫度 0...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 4...200 l/min / 0.24...12 m³/h, 開關點: 2...200 l/min / 0.1...12 m³/h, 製程連接: Rp 1½
SBG232 - 機械電子流動感應器, 具顯示器 (可旋轉360°); IO-Link; 溫度檢測, IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, 環境溫度 0...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0.3...15 l/min / 0.018...0.9 m³/h, 開關點: 0.1...15 l/min / 0.005...0.9 m³/h, 製程連接: G ½
SBG233 - 機械電子流動感應器, 具顯示器 (可旋轉360°); IO-Link; 溫度檢測, IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, 環境溫度 0...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 0.5...25 l/min / 0.03...1.5 m³/h, 開關點: 0.2...25 l/min / 0.01...1.5 m³/h, 製程連接: G ½
SBG234 - 機械電子流動感應器, 具顯示器 (可旋轉360°); IO-Link; 溫度檢測, IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, 環境溫度 0...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 1...50 l/min / 0.06...3 m³/h, 開關點: 0.5...50 l/min / 0.02...3 m³/h, 製程連接: G ½
SBG246 - 機械電子流動感應器, 具顯示器 (可旋轉360°); IO-Link; 溫度檢測, IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, 環境溫度 0...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 2...100 l/min / 0.12...6 m³/h, 開關點: 1...100 l/min / 0.05...6 m³/h, 製程連接: G ¾
SBG257 - 機械電子流動感應器, 具顯示器 (可旋轉360°); IO-Link; 溫度檢測, IO-Link Interface, IP 65 / IP 67, 環境溫度 0...60 °C, M12連接器, 測量範圍: 4...200 l/min / 0.24...12 m³/h, 開關點: 2...200 l/min / 0.1...12 m³/h, 製程連接: G 1¼

連接技術


EVC001 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC002 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜
EVC004 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC005 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜
EVT064 - 插座, 直型, 應用於食品工業的衛生及潮濕環境, 無矽樹脂, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...100 °C, 2 m PVC電纜
EVT001 - 插座, 直型, 應用於食品工業的衛生及潮濕環境, 無矽樹脂, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...100 °C, 5 m PVC電纜

最新報告