應用嚴苛環境的多圈編碼器

應用嚴苛環境的多圈編碼器

定位: 為移動應用所設計的編碼器。

  • M12快速接插件。
  • 清晰可視的診斷LED。
  • 通過CAN總線設定軟件參數。
  • 24 Bit分辨率,4096步距及4096轉。
  • 結構精巧。
特點及優勢
多圈編碼器將4096轉中的任意位置轉換成一個絶對位置值。 系統採用韋根效應,無齒輪結構,無需外部電池或參考位置即可保持絕對位置值,並將此精確位置值傳遞給控制器。 通過M12接插件,多圈編碼器可連接CAN總線。 產品具備高防護等級,高EMC電磁兼容性能,符合e1德國聯邦車輛委員會標準認證,符合惡劣工作環境的要求。

應用: 適用於在惡劣環境下將旋轉運動轉換成絶對位置值。

RM9000 - 分辨率 , 工作電壓 10...30 DC, 接口 M12連接器,

最新報告

選擇器