現場流量監控模塊,可連接多種流量探頭。
- 可連接多種長度探杆。
- 陶瓷、高級不銹鋼或鈦材質探頭。
- 示教按鈕調節量程。
- LED燈柱指示開關點位置和流量大小。
- DC或AC電源產品
更高的靈活性
監控顯示模塊和傳感器探頭之間通過標準M12接插件連接。 以此適應各種不同應用需求,例如不同的插入深度,或腐蝕性介質檢測。
操作簡單,功能强大
按鍵示教流量監控範圍、設定開關點, 并通過多色LED燈柱指示狀態。 產品具備高重復精度,確保生產流程始終處于最優狀態。
電子鎖定功能和恢復出廠設置,提供額外的安全保障。
 | SR5900 - 流動感應器的控制顯示器, 連接: 1 個感應器, 流量和斷線監控, IP 67 , 環境溫度 -20...60 °C, M12連接器 | |
 | SR5906 - 流動感應器的控制顯示器, 連接: 1 個感應器, 流量和斷線監控, IP 67 , 環境溫度 -20...60 °C, 1/2" UNF連接件 | |
 | SF5200 - 分體式流動感應器, IP 67, M12連接器 | |
 | SF5201 - 分體式流動感應器, IP 67, M12連接器 | |
 | SF6200 - 分體式流動感應器, 適用於夾具適配器的感應器, IP 67, M12連接器 | |
 | SF2405 - 分體式流動感應器, IP 67, M12連接器 | |
 | SF3405 - 分體式流動感應器, IP 67, M12連接器 | |
 | SF5700 - 分體式流動感應器, IP 67, M12連接器 | |