現代經典:新型TN溫度感應器

現代經典:新型TN溫度感應器

更易于使用,且可視化更佳

  • 測量範圍-50...150 °C,響應時間T05 / T09 = 1s / 3s。
  • 明確注明可接受範圍:可編程紅色/緑色顯示器
  • 經由3個按鈕和VDMA菜單可以快速方便地操作
  • 提供類比輸出(4...20 mA / 0...10 V)或開關輸出(2 x PNP/NPN)
  • 經由清晰可見的LED指示開關狀態
快速方便且經久耐用
精巧型TN溫度感應器具有極快的響應時間、高耐壓能力和自適應製程連接。該感應器可輕鬆地應用於溫度高達150 °C以及壓力高達300 bar的應用環境。測量範圍可自由調整。
經典升級
經由三個按鈕實現快速方便的操作。顯示器可以從“紅色”指示切換為“紅色 - 緑色”的交替指示。
因此,可以高亮開關狀態,或創建一個獨立的顔色窗口。感應器探頭可以旋轉,實現任何位置的最佳可讀性。不銹鋼殼體上有激光標識,即使在多年使用後也可識别。

輸出功能1 x NO / NC 可編程 . 1 x 類比輸出4…20 mA 或 0…10 V 可編程

TN2511 - 電子溫度感應器, 製程連接 應用於適配器的M18 x 1.5內螺紋, 4位數字顯示器, IO-Link Interface, 開關輸出, 類比輸出 4...20 mA或0...10 V, IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -50...150 °C, M12連接器

輸出功能 2 x NO / NC 可編程

TN7511 - 電子溫度感應器, 製程連接 應用於適配器的M18 x 1.5內螺紋, 4位數字顯示器, IO-Link Interface, 2個開關輸出, IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -50...150 °C, M12連接器

附件

E30420 - 保護蓋, 應用於具M12插接件的流動感應器
E10017 - 安裝卡箍
E10193 - 安裝卡箍
E40102 - T型卡套式管接頭DIN 2353, 流體組2的液體和氣體,符合歐盟承壓設備指令(PED)
E40104 - 適配器, 流體組2的液體和氣體,符合歐盟承壓設備指令(PED), SID, SFD, TN感應器的插入深度:, 28.5 mm, 300 bar
E40096 - 適配器, 流體組2的液體和氣體,符合歐盟承壓設備指令(PED), SID, SFD, TN感應器的插入深度:, 21 mm, 100 bar
E40099 - 適配器, 流體組2的液體和氣體,符合歐盟承壓設備指令(PED), SID, SFD, TN感應器的插入深度:, 13.5 mm, 100 bar

連接技術

EVC001 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC002 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜
EVC004 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC005 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜

IO-Link附件

E30390 - USB IO-Link主機, 應用於產品的參數設置及分析, 支持通信協議: IO-Link (4.8, 38.4及230 kBit/s), 應用於具FDT框架軟體"ifm Container“或軟體"LINERECORDER SENSOR"的操作, IP 20, 環境溫度 -25...45 °C
E30398 - 插拔内存, 應用於IO-Link感應器的參數存儲器, 存儲容量: 2 Kbytes, IP 65 / IP 67, 環境溫度 -25...60 °C, 2 x M12連接件
QA0001 - LR感應器 (USB盤), 版本4.2, 使用USB適配器進行IO-Link感應器的在線和離線參數設定, 經由USB連接線使用(附帶驅動程序):E30396 IO-Link介面或E30390 IO-Link master(注意各自數據表), 從宜福門主頁導入和更新IODD

最新報告

選擇器