即使在嚴苛環境下仍可正常工作!
平板電腦 -設定及監控視覺感應器
- 12.1"觸控顯示螢幕,解析度1024 x 768像素。
- 符合工業標準的堅固外殼,防護等級IP 64(正面)。
- Windows XP EmbeddedTM操作系統,預裝宜福門軟件。
- WLan及USB 2.0, Gbit LAN, CAN-BUS, RS-232, -422-, -485介面。
技術參數
符合工業標準的小型電腦,12.1"觸控顯示螢幕;解析度1024 x 768像素; 低功耗1.6 GHz Intel® AtomTM N270處理器;1GB RAM;2GB記憶卡(硬碟); Windows XP EmbeddedTM操作系統;預裝宜福門軟件。
符合工業標準設計
32瓦特低功耗無風扇設計,適合長時間連續使用。 安裝完畢後,顯示器前面板具備IP 64防護等級。