用于一維&二維碼讀取器及振動診斷單元VSE的標準數據接口OPC-Server軟件
- 通過OPC接口簡化數據集成。
- 支持OPC數據規格Access 1, 2, 3及OPC XML-DA Windows。
- 支持命名空間瀏覽。
- 可選: OPC Tunnel避免瞭費時的網絡配置,并能儲存和轉發網絡錯誤。
OPC-Server為ifm傳感器提供瞭一個數據接口,將來自振動診斷單元VSE和一維&二維碼讀取器的數據標準化,以便于集成入上一級系統。 軟件許可證根據所能連接的單元數量共分為4個等級。 不同的OPC客户端可以獲取和處理規範後的數據,使應用更加靈活。 使用振動診斷單元VSE,可以輸出振動特性,監控振動參數,而先前必須使用特殊的配置軟件才可以設定開關點、觸發點和速度信號。 對于一維&二維碼讀取器來説, OPC-Server同樣提供瞭一個訪問内部數據的通道。
用于振動診斷單元VSE的OPC-Server軟件
支持OPC-Server軟件的VSE振動診斷單元。
用于一維&二維碼讀取器的OPC-Server軟件
支持OPC-Server軟件的一維&二維碼讀取器。
 | O2I100 - 多碼讀取器, 像場大小最大值: 68 x 50 mm 帶可配置代碼的估算 管路接口乙太網Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 參數設定接口Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, 環境溫度 -10...50 °C, M12插頭, 8插脚
M12插座, 4插脚 | |
 | O2I104 - 多碼讀取器, 像場大小最大值: 400 x 300 mm 帶可配置代碼的估算 管路接口乙太網Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 參數設定接口Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, 環境溫度 -10...50 °C, M12插頭, 8插脚
M12插座, 4插脚 | |
 | O2I101 - 多碼讀取器, 像場大小最大值: 68 x 50 mm 帶可配置代碼的估算 管路接口乙太網Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 參數設定接口Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, 環境溫度 -10...50 °C, M12插頭, 8插脚
M12插座, 4插脚 | |
 | O2I103 - 多碼讀取器, 像場大小最大值: 140 x 100 mm 帶可配置代碼的估算 管路接口乙太網Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 參數設定接口Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, 環境溫度 -10...50 °C, M12插頭, 8插脚
M12插座, 4插脚 | |