電感式環形感應器和管狀感應器

電感式環形感應器和管狀感應器

產品描述 - 可監測細小的金屬件

  • 具有動態和靜態的兩種工作原理。
  • 高分辨率: 即使直徑為Ø 0.6 mm的小鋼球都能被可靠地檢測。
  • 特别快速的反應時間0.2 ms。
  • 通過電位計可設定脉衝延長和靈敏度。
  • 常開常閉功能可選。
靜態工工作的傳感器
與電感式近接感應器的工作原理一樣。 祇要金屬處於監測範圍内,傳感器就可以產生一個持續的輸出信號。 因而,該感應器可以用於監控送料過程中墜落的掉螺釘或堵塞狀態。
動態工作的感應器
適用於監測特别細小的部件。 感應器的輸出在阻尼期間產生一個短暫的脈衝,該脉衝在0.1和150 ms之間可設。 即使管子上出現金屬污垢,感應器仍可長時間保持很高的分辨率。

環形感應器

I7R201 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC PNP, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R203 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC PNP, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R205 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC PNP, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R207 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC PNP, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R209 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC PNP, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R211 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC PNP, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R213 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC PNP, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R215 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC PNP, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R217 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC PNP, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器

M12接插件 · 輸出功能常開/常閉 · 3綫DC NPN

I7R202 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC NPN, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R204 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC NPN, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R206 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC NPN, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R208 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC NPN, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R210 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC NPN, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R212 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC NPN, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R214 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC NPN, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
I7R216 - 環形感應器, –, 靈敏度及脈衝延長可設定, –, DC NPN, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M12連接器
管狀感應器

M8連接器 · 輸出功能常開 · 3線DC PNP

I85000 - 管狀傳感器, DC PNP, 感應距離 ≤ 14 mm, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M8接插件
I85004 - 管狀傳感器, DC PNP, 感應距離 ≤ 20 mm, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M8接插件

M8連接器 · 輸出功能常開 · 3線DC NPN

I85001 - 管狀傳感器, DC NPN, 感應距離 ≤ 14 mm, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M8接插件
I85005 - 管狀傳感器, DC NPN, 感應距離 ≤ 20 mm, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, M8接插件

M12電纜插頭0.09 m · 輸出功能常開 · 3線 DC PNP

I85002 - 管狀傳感器, DC PNP, 感應距離 ≤ 14 mm, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, PUR電纜, M12連接器
I85006 - 管狀傳感器, DC PNP, 感應距離 ≤ 20 mm, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, PUR電纜, M12連接器

M12電纜插頭0.09 m · 輸出功能常開 · 3線DC NPN

I85003 - 管狀傳感器, DC NPN, 感應距離 ≤ 14 mm, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, PUR電纜, M12連接器
I85007 - 管狀傳感器, DC NPN, 感應距離 ≤ 20 mm, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, PUR電纜, M12連接器

最新報告