外型纖長但檢測距離可長達20 m,用於所有保護區域
- 根據IEC 61496標準安全光幕第2類和第4類。
- 符合所有新的SIL安全標準和PL性能等級要求,具有最高安全性。
- 可用於L形安裝并且無死區。
- 通過5針或8針的M12插座輕鬆連接。
安全可靠并通過瞭認證。
安全光幕和光栅符合所有新的安全標準,并通過瞭德國TÜV機構的認證 它們符合安全等級第2類/SIL 2或第4類/ SIL 3的要求。 因此具有最高安全性,可確保所有區域的安全 。
多種多樣的產品
可提供用於手指保護和身體保護的多種多樣外型纖長的產品 檢測距離長達12 m或20 m,分辨率為14mm、20mm、30mm、40mm、50mm及90 mm 安全光栅可提供2束光、3束光或4束光的型號,保護區域160 mm至1510 mm範圍内可選。其共同點: 它們的外形尺寸都非常小巧僅28 x 30 mm。
應用:
在用於抓取和放置的設備或手動操作的設備、區域監控、機器人操作間及工業自動化流水綫中使用。
安全光幕: 第2類 / SIL2 / PLd
 | OY034S - 安全光幕, 符合要求:, 第2類(符合IEC 61496-1標準), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, 環境溫度: -10...55 °C, 檢測距離 0...4 m, M12連接器, 保護區域高度: 610 mm | |
 | OY044S - 安全光幕, 符合要求:, 第4類(符合IEC 61496-1標準), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, 環境溫度: -10...55 °C, 檢測距離 0...4 m, M12連接器, 保護區域高度: 610 mm | |
 | OY112S - 安全光栅, 符合要求:, 第2類(符合IEC 61496-1標準), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, 環境溫度: -10...55 °C, 檢測距離 0...4 m / 3...12 m, M12連接器, 保護區域高度: 810 mm | |
 | OY120S - 安全光栅, 符合要求:, 第4類(符合IEC 61496-1標準), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, 環境溫度: -10...55 °C, 檢測距離 0...10 m / 3...20 m, M12連接器, 保護區域高度: 510 mm | |