4線制衛生型Pt100感應器

4線制衛生型Pt100感應器

宜福門溫度感應器家族新成員。

  • 溫度感應器探棒,帶三夾頭過程連接。
  • 探棒直徑6 mm。
  • 高級不銹鋼外殼,具備IP 68 / IP 69K防護等級。
  • 高抗壓等級,適用不同應用環境。
  • 采用A級Pt100感温元件,確保測量精度。
過程連接
連接便捷: TM48和TM49系列無需單獨的衛生管路適配器。 它們可以直接和一個1...1.5"或2"的卡盤連接。 TTx291系列則可以通過一個卡盤適配器便捷安裝。
響應時間短
6 mm探頭保證瞭極高的穩定性和快速的響應時間T05 = 1 s;T09 = 3 s
衛生區域
感應器的IP 68 / IP 69K防護等級以及光滑表面,是衛生應用的最佳選擇。
探杆自帶卡盤過程連接

Pt100, 6 mm, 夾具1...1.5"

TM4801 - 用於連接工作電壓最大值32V控制顯示器的溫度感應器, 鍍金觸點, IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -40...150 °C, M12連接器
TM4811 - 用於連接工作電壓最大值32V控制顯示器的溫度感應器, 鍍金觸點, IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -40...150 °C, M12連接器
TM4831 - 用於連接工作電壓最大值32V控制顯示器的溫度感應器, 鍍金觸點, IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -40...150 °C, M12連接器

Pt100, 6 mm, 夾具2"

TM4901 - 用於連接工作電壓最大值32V控制顯示器的溫度感應器, 鍍金觸點, IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -40...150 °C, M12連接器
TM4911 - 用於連接工作電壓最大值32V控制顯示器的溫度感應器, 鍍金觸點, IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -40...150 °C, M12連接器
TM4931 - 用於連接工作電壓最大值32V控制顯示器的溫度感應器, 鍍金觸點, IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -40...150 °C, M12連接器
TM4941 - 用於連接工作電壓最大值32V控制顯示器的溫度感應器, 鍍金觸點, IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -40...150 °C, M12連接器
探杆

Pt100, 6 mm

TT9291 - 用於連接工作電壓最大值32V控制顯示器的溫度感應器, 鍍金觸點, IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -40...150 °C, M12連接器
TT0291 - 用於連接工作電壓最大值32V控制顯示器的溫度感應器, 鍍金觸點, IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -40...150 °C, M12連接器
TT1291 - 用於連接工作電壓最大值32V控制顯示器的溫度感應器, 鍍金觸點, IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -40...150 °C, M12連接器
TT2291 - 用於連接工作電壓最大值32V控制顯示器的溫度感應器, 鍍金觸點, IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -40...150 °C, M12連接器
TT3291 - 用於連接工作電壓最大值32V控制顯示器的溫度感應器, 鍍金觸點, IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...80 °C, 測量範圍: -40...150 °C, M12連接器

最新報告

選擇器