精巧、光滑清潔!
- 增長的感應距離;對鋼和不銹鋼的校正系數為1
- 溫度範圍廣: 0...100 °C。
- 高抗熱衝擊,可抵抗溫度頻繁變化。
- 高IP防護等級: IP 67 / IP 68 / IP 69 K; 符合食品工業要求的外殼材料。
- 適用於高壓清洗和清潔劑。
增長的感應距離
對於非齊平安裝,增長的感應距離可讓機械運作更安全。
提供衛生及潮濕區域更佳的防護
感應器可承受高達100°C頻繁清洗操作,具有抗熱衝擊及抗强效清潔劑性能。
應用測試
感應器符合食品應用的一系列測試:
- 根據EN 60068-2-14 Nc標準抗熱衝擊性能測試
- 根據EN 60068-2-14 Nb標準(溫度變化測試)1000小時連續工作測試
- 通過蒸汽鍋爐測試檢測密封性能
應用
食品工業的衛生及潮濕區域。
M12接插件 · 輸出功能常開 · 3線 DC PNP
 | IFT245 - 電感式感應器, M12 x 1, 金屬外殼, 增長的感應距離, DC PNP, 感應距離 6 mm, 非齊平安裝, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 0...100 °C, M12連接器, 鍍金觸點 | |
 | IGT249 - 電感式感應器, M18 x 1, 金屬外殼, 增長的感應距離, DC PNP, 感應距離 12 mm, 非齊平安裝, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 0...100 °C, M12連接器, 鍍金觸點 | |
 | IIT231 - 電感式感應器, M30 x 1.5, 金屬外殼, 增長的感應距離, DC PNP, 感應距離 25 mm, 非齊平安裝, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 0...100 °C, M12連接器, 鍍金觸點 | |
M12接插件 · 輸出功能 常開 · 3線DC NPN
 | IFT246 - 電感式感應器, M12 x 1, 金屬外殼, 增長的感應距離, DC NPN, 感應距離 6 mm, 非齊平安裝, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 0...100 °C, M12連接器, 鍍金觸點 | |
 | IGT250 - 電感式感應器, M18 x 1, 金屬外殼, 增長的感應距離, DC NPN, 感應距離 12 mm, 非齊平安裝, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 0...100 °C, M12連接器, 鍍金觸點 | |
 | IIT232 - 電感式感應器, M30 x 1.5, 金屬外殼, 增長的感應距離, DC NPN, 感應距離 25 mm, 非齊平安裝, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 0...100 °C, M12連接器, 鍍金觸點 | |