從現在起,測量絶對壓力

從現在起,測量絶對壓力

擁有不同測量範圍的新型PT型絶對壓力變送器

  • 測量範圍0...1/1.6/4/10 bar(絶壓),類比輸出4...20 mA
  • 堅固的不鏽鋼測量單元
  • 薄型、精巧設計,具G 1/4 製程連接
  • 測量精度 ≤ 0.8 %,重復性 ≤ 0.1 %
  • 使用M12接頭,易於連接
絶對壓力感應器
現在,ifm為豐富的壓力感應器系列添加了絶對壓力感應器。最新的PT05系列采用堅固的金屬測量單元、G 1/4製程連接、M12接頭和類比輸出,壓力測量範圍最高達10 bar。
工作原理
絶對壓力感應器的工作不受周圍氣壓的影響;這是它們與采用相對測量原理工作的感應器的不同之處。測量不受天氣、海拔造成的氣壓波動的影響。對于要求精細壓力控制的真空應用而言,這通常是决定性因素。
絶對壓力感應器不要求通風,因此不會有因為排氣堵塞造成的不正確測量問題。
在壓力感應器領域,我們的新型PT05感應器是執行“特殊任務”的專家。

輸出功能 4...20 mA

PT0507 - 電子式絶對壓力感應器, 應用於工業應用, 應用於壓力傳遞的填充液體:合成油 , 類比輸出, IP 67, 環境溫度 0...80 °C, 測量範圍: 0...1 bar, M12連接器
PT0517 - 電子式絶對壓力感應器, 應用於工業應用, 應用於壓力傳遞的填充液體:合成油 , 類比輸出, IP 67, 環境溫度 0...80 °C, 測量範圍: 0...1.6 bar, M12連接器
PT0505 - 電子式絶對壓力感應器, 應用於工業應用, 應用於壓力傳遞的填充液體:合成油 , 類比輸出, IP 67, 環境溫度 0...80 °C, 測量範圍: 0...4 bar, M12連接器
PT0504 - 電子式絶對壓力感應器, 應用於工業應用, 應用於壓力傳遞的填充液體:合成油 , 類比輸出, IP 67, 環境溫度 0...80 °C, 測量範圍: 0...10 bar, M12連接器

配件

E30135 - 適配器

連接技術

EVC001 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC002 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜
EVC004 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC005 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜