衛生區域用緊凑型流動監控器

衛生區域用緊凑型流動監控器

Aseptoflex Vario - G1過程連接,4種可選密封方式

  • >專門為衛生型工藝連接研製。
  • 可忍受介質溫度至120 °C。
  • LED燈柱指示開關點和流量大小。
  • 過程適配器附件。
  • 與介質接觸的材料為高級不銹鋼(1.4435 / 316L)。
操作簡單,功能完備
按鈕設定開關點,調節流量監控範圍, 并由多色LED燈柱顯示出來。 產品的高重復精度,確保生產工藝始終處于最優狀態。 通過示教功能,感應器可以根據不同的應用任意設定。 同時,該傳感器可以用于分離層介質(水/空氣)。 電子鎖定和參數出廠狀態復位,確保瞭更高的安全性能。

M12接插件 · 輸出功能常開 / 常閉,IP 67 / IP 69K

SI6600 - 流量監控器, IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -25...60 °C, M12連接器
SI6700 - 流量監控器, IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -25...60 °C, M12連接器
SI6800 - 流量監控器, IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -25...60 °C, M12連接器