擴展的設備運行狀態振動診斷單元

擴展的設備運行狀態振動診斷單元

具有可配置的運行時間和事件計數器。

  • 多至4個頻率可設的振動監控測量點。
  • 用于附加傳感器的兩個模擬量輸入。
  • 連接運行數據記録系統的以太網接口。
  • 負載計數器(衝擊、振動、温度)。
  • 脉衝密度(衝擊)和脉衝累加器。
計數器功能任意可設
除瞭產品本身所具有的診斷、監控及趨勢記録功能外,現在還有額外的12個計數器,可設定相應報警閾值。 運行時間,負荷時間(例如:振動或温度超限後),及單次脉衝和脉衝總數都會進入記録。 實際運行時間及負載量可自動確定,并集成入上一級系統。 例如通過RTM軟件,與性能相關的量可以傳輸到SAP系統。 其他新的功能有:具有不同訪問級别的密碼保護、關鍵詞檢索(將網絡中其它VSE單位本地化),DHCP選項及擴展的歷史記録功能。

連接VSA振動傳感器的振動診斷單元

VSE100 - 用於外部診斷設備的振動感應器, 4 個感應器 輸入0...10 mA, 乙太網接口, IP 20, 環境溫度 0...70 °C, Combicon接線端子
VES003 - 用於VSExxx參數設定的軟件
EC2080 - 連接電纜, 乙太網, 交叉電纜, IP 68環境溫度 -25...80 °C, PVC電纜
E30112 - 連接電纜, 乙太網, 交叉電纜, IP 68環境溫度 -25...80 °C, PVC電纜

最新報告