基于模塊化系統的高靈活性
- 2個或4個開關量輸出;4...20 mA / 0...10 V模擬量輸出。
- 按鈕設定參數,操作簡便。
- LED數顯,直接顯示當前液位。
- 探杆最長至160 cm。
- 用户可以根據需要隨意截取探杆長度。
應用
微波感應器
efector gwr采用導波雷達技術,利用十億分之一秒的電磁脉衝測量液位。 適用于幾乎所有液體介質的連續液位監控。
安裝
通過過程或法蘭連接,直接安裝在容器上。 探杆長度可以根據需求任意更改,以匹配容器。
設定
通過2個編程按鈕設定所有參數,料位則由4位數碼管實時顯示。
 | LR3000 - 電子液位感應器, 系統接口: G¾ A , 輸出功能: 常開 / 常閉可選; 4...20 mA或0...10 V, 使用範圍: 含水冷却液、油、以油為基礎的介質、水、類似水的介質, 通訊接口: IO-Link 1.1 (COM2從站,38.4 kBaud), 導波雷達, 可旋轉的外殼360°, 4 位數字數碼管顯示, IP 67, 環境溫度 0...60 °C, M12接插件(根據EN 61076-2-101標準) | |
 | LR7000 - 電子液位感應器, 系統接口: G¾ A , 輸出功能: 2 x 常開 / 常閉可選, 使用範圍: 含水冷却液、油、以油為基礎的介質、水、類似水的介質, 導波雷達, 可旋轉的外殼360°, 4 位數字數碼管顯示, IP 67, 環境溫度 0...60 °C, M12接插件(根據EN 61076-2-101標準) | |
 | LR8000 - 電子液位感應器, 系統接口: G¾ A , 輸出功能: 4 x 常開 / 常閉可選, 使用範圍: 含水冷却液、油、以油為基礎的介質、水、類似水的介質, 導波雷達, 可旋轉的外殼360°, 4 位數字數碼管顯示, IP 67, 環境溫度 0...60 °C, M12接插件(根據EN 61076-2-101標準) | |