從工廠自動化到機床工業
- 連接技術符合M8的標準(EN 61076)。
- 完善的密封性能,無需其他的工具就可以實現安裝。
- 用於更高防護等級的成型密封圈。
- 帶鋸齒形輪廓的振動保護使螺母能可靠地經受得住衝擊和振動的影響。
- 在强烈光綫照射下,LED燈仍清晰可見。
ecolink M8用於苛刻要求的應用
大多數的工業應用需要特殊的解决方案。 高品質的材料確保生產工藝過程完美的安裝及長期安全的運行。 創新的成型密封圈可以從徑向和軸向密封,確保更高的防護等級。 安裝和拆卸無需輔助工具。 非對稱的振動保護可使滚花螺母緊緊地固定在準確的位置,并確保長期的密封性能。 專門根據應用所選定的高品質材料,以及加工過程中和加工過程後持續的檢測確保瞭產品卓越的性能。
ecolink – 連接技術新的標準。
應用: 工廠自動化、機床工業、機器及液壓。
 | EVC141 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜 | |
 | EVC142 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜 | |
 | EVC143 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 10 m PUR電纜 | |
 | EVC144 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜 | |
 | EVC145 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜 | |
 | EVC146 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 10 m PUR電纜 | |
 | EVC147 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, 帶LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜 | |
 | EVC148 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, 帶LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜 | |
 | EVC149 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, 帶LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 10 m PUR電纜 | |
 | EVC150 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜 | |
 | EVC151 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜 | |
 | EVC152 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 10 m PUR電纜 | |
 | EVC153 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜 | |
 | EVC154 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜 | |
 | EVC155 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 10 m PUR電纜 | |