O1D系列雷射測距感應器冷却保護盒
保持凉爽!
- 可適用環境溫度高達180 °C。
- >帶冷却迴路的堅固金屬外殼。
- 可選擇水冷或氣冷。
- 3/8"標準管路連接。
當工作環境變得越來越熱!
如果工作環境溫度高達180 °C,對於高功率電子裝置必須進行冷却以防止它們過熱。 藉助於冷却盒,具有PMD技術的O1D雷射測距感應器也可以在高溫環境(例:鋼鐵工業)中展現其高效的工作性能。
冷却保護盒
通過3/8"標準管路連接,冷却箱内的溫度可讓電子設備正常工作。 若不使用冷却液,冷却盒也可作為保護盒,應用於惡劣的工作環境。
應用:
鋼鐵生產及加工處理/玻璃工業
O1D系列雷射測距感應器冷却保護盒
![]() | E21248 - 冷却盒, 用於型號O1D的冷却保護外殼, 環境溫度 60...180 °C |