應用於包裝技術的完整性監測

應用於包裝技術的完整性監測

可實現直觀操作的創新操作理念

  • 可示教不同的處理單元
  • 可靠檢測未填滿或者滿溢情况
  • 自動位置追踪
  • 採用飛行時間技術(PMD),不受顔色影響并且耐外部光線
  • 開關輸出和以太網製程數據介面
杜絶不完整的裝運
即便向客户運送只含一個不完整處理單元的托盤,客户也往往會退還所有貨品。因此,這種情况不僅會導緻客户不滿,還會造成額外成本。實施完整性監測可解决這類問題。通常,在各個處理單元位置上分别安裝感應器。然而,如果處理單元類型或尺寸發生變化,這種方式并不能靈活適用。必須進行相應的調整。如果處理單元的顔色或材質發生變化,傳統的感應器將束手無策。
而使用3D感應器進行完整性監測,這些問題將不復存在:3D感應器會從上方檢測處理單元,并將其與用户示教的模型對比。如有任何偏差,它會經由開關輸出發出信號。
與用户的持續信息交流以及廣泛的處理測試確保了3D感應器極為簡單的操作和可集成性。

PMD 3D感應器· O3D型 · M12連接器

O3D300 - 3D感應器, 設備介面: 數字輸入/輸出,類比輸出,乙太網 孔徑角40°x30° (水平x垂直) 圖像分辨率176×132像素 PMD 3D飛行時間測量技術 (ToF) 感應器 - 物體尺寸測定 - 完整性監控 - 液位監測 - 距離監控 - 體積監控, IP 65 / IP 67, 環境溫度 -10...50 °C, M12連接器
O3D302 - 3D感應器, 設備介面: 數字輸入/輸出,類比輸出,乙太網 孔徑角度60°×45°(水平×垂直) 圖像分辨率176×132像素 PMD 3D飛行時間測量技術 (ToF) 感應器 - 物體尺寸測定 - 完整性監控 - 液位監測 - 距離監控 - 體積監控, IP 65 / IP 67, 環境溫度 -10...50 °C, M12連接器
O3D310 - 3D感應器, 設備介面: 數字輸入/輸出,類比輸出,乙太網 孔徑角40°x30° (水平x垂直) 圖像分辨率176×132像素 PMD 3D飛行時間測量技術 (ToF) 感應器 - 物體尺寸測定 - 完整性監控 - 液位監測 - 距離監控 - 體積監控, IP 65 / IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -10...50 °C, M12連接器
O3D312 - 3D感應器, 設備介面: 數字輸入/輸出,類比輸出,乙太網 孔徑角度60°×45°(水平×垂直) 圖像分辨率176×132像素 PMD 3D飛行時間測量技術 (ToF) 感應器 - 物體尺寸測定 - 完整性監控 - 液位監測 - 距離監控 - 體積監控, IP 65 / IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -10...50 °C, M12連接器

附件

E3D301 - 安裝組, 卡箍安裝, 型號智能攝影機

連接技術

E11898 - 跨接器, 直型 / 直型, 乙太網, 交叉電纜, IP 67 / IP 42, 環境溫度 -25...70 °C, 2 m PVC電纜
E21138 - 跨接器, 直型 / 直型, 乙太網, 鍍金接點, IP 67, 環境溫度 -20...90 °C, 2 m PVC電纜 屏蔽
E11950 - 插座, 直型, 無滷素, IP 68, 環境溫度 -25...80 °C, 2 m PUR電纜

最新報告