緊凑型振動感應器,帶開關量及模擬量輸出

緊凑型振動感應器,帶開關量及模擬量輸出

非常簡捷: 持續的機器保護

  • 測量範圍至50 mm/s。
  • 持續的振動監控,符合ISO 10816標準。
  • 可設定的開關點及輸出延時。
  • 4...20 mA模擬量輸出。
  • 通過兩個轉環設定參數,簡單明瞭。
持續的振動監控
VK系列電子振動監控器可以在線監控整個機器的振動情况,符合DIN ISO 10816標準。 該感應器可以檢測非旋轉機器表面的振動速度有效值。 如果設定極限值被超過,那麼該感應器將通過一個開關觸點發出報警。 此外,振動特徵值可以通過4...20 mA電流信號直接傳遞給控制系統。
簡單的操作程序
通過兩個轉環,可以快捷地設定開關點和輸出延遲。 可提供附件保護蓋,防止誤操作。
VK系列振動監控器
通過轉環直接設定開關點和延遲時間。 根據ISO 10816標準,監控整個機器的振動情况。

VKV021 - 振動監控器, 符合DIN ISO 10816標準的振動監控器Vrms, 通過M12接插件連接 符合DIN ISO 10816標準的振動監控器 測量範圍veff: 0...25 mm/s 開關量輸出: 常閉和類比4...20 mA, IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, M12連接器, 1 x 常閉 DC PNP / 1 x 類比 4...20mA
VKV022 - 振動監控器, 符合DIN ISO 10816標準的振動監控器Vrms, 通過M12接插件連接 符合DIN ISO 10816標準的振動監控器 測量範圍veff: 0...50 mm/s 開關量輸出: 常閉和類比4...20 mA, IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, M12連接器, 1 x 常閉 DC PNP / 1 x 類比 4...20mA

附件 (單獨訂購)

E30094 - 保護蓋, 帶引入線封接可能性, 用於壓力感應器型號PK, 用於溫度感應器型號TK, 用於振動監控器VK

接插件和分配器 (單獨訂購)

EVC001 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC002 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜
EVC003 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 10 m PUR電纜