精巧型超音波感應器

精巧型超音波感應器

遠距離、復雜表面物體的檢測

  • 堅固的高級不銹鋼外殼,適合嚴苛應用
  • M18立方形設計檢測範圍達1.2 m,M18設計檢測範圍達2.2 m
  • 聲波振動可減少感應面的污垢堆積
  • 採用鏡面反射工作原理,不受檢測物體方向影響
  • 使用自學習按鈕或遠程示教輕鬆完成設定
復雜表面物體檢測的替代選擇
超音波感應器發射和接收超聲波範圍内的聲波。待檢測物體反射聲波,然後距離信息經由飛行時間測量技術確定。與光電感應器不同,顔色、透明度或物體表面的反光度對檢測不造成影響。例如,超音波感應器能可靠檢測包裝行業中的泡罩包裝以及食品行業中的透明塑料碗。
高性能
ifm M18超音波感應器盲區極小,且檢測距離遠:這種特點組合通常只能由相當大的感應器才能實現。該感應器能可靠檢測表面嚴重臟污的物體,因此能應用於光電感應器不適用的應用領域。

漫反射感應器 · 3線DC

UGT500 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 300 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT521 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 300 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT522 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 800 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT523 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 1200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT503 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 800 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT506 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 1200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT501 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC類比 • 輸出功能: 1x類比4...20 mA, 感應距離 300 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT504 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC類比 • 輸出功能: 1x類比4...20 mA, 感應距離 800 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT507 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC類比 • 輸出功能: 1x類比4...20 mA, 感應距離 1200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT502 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC類比 • 輸出功能: 0...10 V類比, 感應距離 300 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT505 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC類比 • 輸出功能: 0...10 V類比, 感應距離 800 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT508 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC類比 • 輸出功能: 0...10 V類比, 感應距離 1200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器

漫反射感應器 · 4線DC

UGT580 - 漫反射式超音波感應器, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開 / 常閉可設 + 1 x 電流輸出, 感應距離 300 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT582 - 漫反射式超音波感應器, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開 / 常閉可設 + 1 x 電流輸出, 感應距離 800 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT584 - 漫反射式超音波感應器, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開 / 常閉可設 + 1 x 電流輸出, 感應距離 1200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT581 - 漫反射式超音波感應器, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開/常閉可編程 + 1 x 電壓輸出, 感應距離 300 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT583 - 漫反射式超音波感應器, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開/常閉可編程 + 1 x 電壓輸出, 感應距離 800 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT585 - 漫反射式超音波感應器, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開/常閉可編程 + 1 x 電壓輸出, 感應距離 1200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT586 - 漫反射式超音波感應器, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 1 x 常開 / 常閉可設 + 1 x 電流輸出, 感應距離 300 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT588 - 漫反射式超音波感應器, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 1 x 常開 / 常閉可設 + 1 x 電流輸出, 感應距離 800 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT590 - 漫反射式超音波感應器, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 1 x 常開 / 常閉可設 + 1 x 電流輸出, 感應距離 1200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT587 - 漫反射式超音波感應器, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 1 x 常開/常閉可編程 + 1 x 電壓輸出, 感應距離 300 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT589 - 漫反射式超音波感應器, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 1 x 常開/常閉可編程 + 1 x 電壓輸出, 感應距離 800 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT591 - 漫反射式超音波感應器, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 1 x 常開/常閉可編程 + 1 x 電壓輸出, 感應距離 1200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器

漫反射感應器 · 5線DC

UGT509 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 2 x 常開 / 常閉可選, 感應距離 1600 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT512 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 2 x 常開 / 常閉可選, 感應距離 2200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT510 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開 / 常閉可設 + 1 x 電流輸出, 感應距離 1600 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT513 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開 / 常閉可設 + 1 x 電流輸出, 感應距離 2200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT511 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開/常閉可編程 + 1 x 電壓輸出, 感應距離 1600 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT514 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 1 x 常開/常閉可編程 + 1 x 電壓輸出, 感應距離 2200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器

漫反射感應器 · 5線DC


UGT515 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 2 x 常開 / 常閉可選, 感應距離 1600 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT516 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 1 x 常開 / 常閉可設 + 1 x 電流輸出, 感應距離 1600 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT517 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 1 x 常開/常閉可編程 + 1 x 電壓輸出, 感應距離 1600 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT518 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 2 x 常開 / 常閉可選, 感應距離 2200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT519 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 1 x 常開 / 常閉可設 + 1 x 電流輸出, 感應距離 2200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGT520 - 漫反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 1 x 常開/常閉可編程 + 1 x 電壓輸出, 感應距離 2200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器

漫反射感應器 · 4線DC

UGR500 - 鏡片反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 1600 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGR501 - 鏡片反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC PNP • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 2200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGR502 - 鏡片反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 1600 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器
UGR503 - 鏡片反射式超音波感應器, M18 x 1, Teach示教功能, DC NPN • 輸出功能: 常開 / 常閉可選, 感應距離 2200 mm, IP 67, 環境溫度 -20...70 °C, M12連接器

配件

E20720 - 安裝組, 卡箍安裝, Ø 18.5 mm
E21206 - 安裝組, 卡箍安裝, Ø 18.5 mm
E20721 - 安裝組, 卡箍安裝, Ø 18.5 mm
E21207 - 安裝組, 卡箍安裝, Ø 18.5 mm
E20938 - 桿式安裝, Ø 12 / M10, 長度 130 mm
E20940 - 桿式安裝, Ø 12 / M10, 長度 200 mm
E20951 - 立方體, M10

連接技術

EVT064 - 插座, 直型, 應用於食品工業的衛生及潮濕環境, 無矽樹脂, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...100 °C, 2 m PVC電纜
EVT001 - 插座, 直型, 應用於食品工業的衛生及潮濕環境, 無矽樹脂, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...100 °C, 5 m PVC電纜
EVC001 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC002 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜
EVC004 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜
EVC005 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金接點, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜

最新報告