機器人及裝卸應用緊凑型壓力感應器

機器人及裝卸應用緊凑型壓力感應器

氣動應用中令人耳目一新的產品

  • 傾斜顯示設計便于讀取和操作。
  • 雙色數碼管清晰區分開關狀態。
  • 本體附帶安裝孔,安裝便捷。
  • 兩個可調節開關量輸出或者一個開關量加一個診斷輸出。
  • 壓力範圍-1...1 bar或-1...10 bar。
PQ系列壓力傳感器-專為氣動應用設計
PQ系列壓力感應器基于壓阻測量原理,其量程寬、外形小,適用廣泛。 可以精確檢測氣動系統負壓及過壓。 其使用的硅測量元件不易受液體(例如冷凝水)及沉積物的影響。
技術參數
硅測量元件具備極好的抗過載特性,同時還能保證精確度 < ± 0.5 %。 感應器通過兩個按鍵設定參數。 雙色4位數字顯示器,實時顯示系統當前壓力值,即使在遠處也清晰可讀。

PQ7809 - 電子壓力感應器, 顯示單位: bar, kPa, PSI, inHg, 功能可選, DC PNP, 4 位數字數碼管顯示, 2個輸出, OUT1 = 開關量輸出, OUT2 = 開關量輸出或診斷輸出, IP 65, 環境溫度 0...70 °C, 測量範圍: -1...1 bar, M8接插件
PQ7834 - 電子壓力感應器, 顯示單位: bar, kPa, PSI, inHg, 功能可選, DC PNP, 4 位數字數碼管顯示, 2個輸出, OUT1 = 開關量輸出, OUT2 = 開關量輸出或診斷輸出, IP 65, 環境溫度 0...70 °C, 測量範圍: -1...10 bar, M8接插件
E37340 - DIN軌道夾子
E37350 - 適配器
E37360 - T形管安裝套, 帶減壓器G1/2 - G1/8, 適配器R1/8 - R1/8可以旋轉,密封圈G1/2

最新報告

選擇器