展示您的顔色! 精選高性價比產品
- 根據您的顔色進行物體的監測、分類及識别。
- 一鍵示教方法可節省設定的時間和費用。
- 5個公差等級可選 。
- 高的開關頻率2.000 Hz。
- 可提供多種多樣通用的用於O5系列產品的安裝附件。
顔色產生差异
在自動化程度很高的工業生產過程中,顔色通常被選擇為一個標準,用於不同物體和產品的檢測、分類及監控。 不論是產品本身的顔色還是包裝的顔色,電子顔色感應器都可以準確地監測標簽或印記。
簡單的設定
借助於Teach示教功能,感應器僅通過一個按鍵即可設定所需監測的顔色。 通過5個可選的公差等級,在與背景或其他物體相比較時,甚至祇有非常細微差别的色度也能區别開來。 自動識别輸出可自動地根據負載的屬性將傳感器的開關輸出設定成PNP或NPN運行。
應用:
包裝業、造紙業及印刷業中顔色標記的監測或分類。
顔色感應器,檢測距離15...19 mm,M12插頭,3線PNP/NPN
連接件
 | EVC001 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜 | |
 | EVC002 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜 | |
 | EVC004 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 2 m PUR電纜 | |
 | EVC005 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 無滷素, 鍍金觸點, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...90 °C, 5 m PUR電纜 | |
 | EVT064 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 鍍金觸點, –, 用於食品工業的衛生及潮濕環境, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...100 °C, 2 m PVC電纜 | |
 | EVT001 - 插座, 直型, 無矽樹脂, 鍍金觸點, –, 用於食品工業的衛生及潮濕環境, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...100 °C, 5 m PVC電纜 | |
 | EVT067 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 鍍金觸點, –, 用於食品工業的衛生及潮濕環境, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...100 °C, 2 m PVC電纜 | |
 | EVT004 - 插座, 角型, 無矽樹脂, 鍍金觸點, –, 用於食品工業的衛生及潮濕環境, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 環境溫度 -25...100 °C, 5 m PVC電纜 | |