特别用於塑料工業的電容式感應器
安全地檢測乾燥顆粒
- 通過按鍵,在應用中設定更加簡捷。
- 自動識别PNP或NPN輸出負載。
- 常開常閉可設。
- 清晰可見地顯示開關狀態。
- 具有抵抗靜電放電的特性。
應用:
無論是管道中、圓形料倉,還是通過注塑設備上裝料裝置中的觀察孔玻璃,凡是在傳輸和加工塑料顆粒的工業領域中,都可以用電容式近接感應器監控料位。 這類感應器能够可靠地檢測出各類不同的塑料。
設定:
新的操作理念僅藉助於一個按鍵就能够設定和調整輸出功能。 負載的自動檢測可以簡化連接到普通控制器的接線。
應用:
通過非金屬容器壁檢測塑料顆粒和散裝原料。
型號M30 · 非齊平安裝 · M12連接器 · 3線
型號M30 · 非齊平安裝 · 1/2" UNF連接器 · 2線
![]() | KI0054 - 電容式感應器, M30 x 1.5, Teach示教功能, 電子鎖, AC/DC, 感應距離 20 mm, 非齊平安裝, IP 65 / IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, 1/2" UNF連接件 |
型號M30 · 非齊平安裝 · M12連接器 · 4線
![]() | KN5121 - 料位感應器, 用於乾燥的鬆散物料 (首選的: 對塑料顆粒的檢測), 2 m HF-連接電纜感應距離可選, 非齊平安裝, IP 67, 環境溫度 -15...230 °C, M12連接器 |
型號M18 · 非齊平安裝 · M12連接器 · 3線
型號M18 · 非齊平安裝 · 1/2" UNF連接器 · 2線
![]() | KG0016 - 電容式感應器, M18x1, AC/DC, 感應距離 12 mm, 非齊平安裝, IP 65 / IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, 1/2" UNF連接件 |