適配器提高新型RFID天線檢測範圍

適配器提高新型RFID天線檢測範圍

擴展工作距離提高了在輸送應用中的靈活性

  • 使用專利的天線適配器可實現更大的檢測範圍
  • 天線適配器適用于圓柱形M18和方形KQ外殼
  • 耐用的RFID天線M18外殼適合齊平式或非齊平式安裝
  • 採用方形KQ設計的超扁平天線適用于受限空間安裝
  • 經由估算單元可方便地集成到SAP/ERP系統
可靠識别
耐用的新型RFID天線專為滿足自動化和輸送技術的需求而開發。結合天線適配器時,即使在惡劣的安裝條件下,這些天線也可確保卓越的工作距離,實現更高的讀取可靠性。
適合工業應用的連接技術“ecolink”確保了天線及感應器與RFID估算單元的快速可靠連接。
支持工業4.0
ifm RFID估算單元提供了類型眾多的工業現場總線接口。基于RFID的識别任務可以方便地集成到SAP/ERP系統。

RFID估算單元

DTE104 - RFID估算單位, 具乙太網TCP/IP介面的RFID評估單元, 應用於讀/寫頭型號ANT41x/ANT51x, IP 67, 環境溫度 -20...60 °C, M12連接器
DTE102 - RFID估算單位, EtherNet / IP介面的RFID估算單位, 應用於讀/寫頭型號ANT41x/ANT51x, IP 67, 環境溫度 -20...60 °C, M12連接器
DTE101 - RFID估算單位, 具PROFINET-IO介面的RFID評估單元, 應用於讀/寫頭型號ANT41x/ANT51x, IP 67, 環境溫度 -20...60 °C, M12連接器
DTE100 - RFID估算單位, 具Profibus DP介面的RFID估算單位, 應用於讀/寫頭型號ANT41x/ANT51x, IP 67, 環境溫度 -20...60 °C, M12連接器

RFID天線

ANT411 - 讀寫頭, 識别傳輸裝置上的物體, M12連接器, IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -20...60 °C, M12連接器
ANT420 - 讀寫頭, 識别傳輸裝置上的物體, M12連接器, IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -20...60 °C, M12連接器
ANT421 - 讀寫頭, 識别傳輸裝置上的物體, M12連接器, IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -20...60 °C, M12連接器
ANT430 - 讀寫頭, 識别傳輸裝置上的物體, M12連接器, IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -20...60 °C, M12連接器
ANT431 - 讀寫頭, 識别傳輸裝置上的物體, M12連接器, IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -20...60 °C, M12連接器
ANT512 - 讀寫頭, 識别傳輸裝置上的物體, M12連接器, 感應面可以在5個位置設定, IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -20...60 °C, M12連接器
ANT513 - 讀寫頭, 識别傳輸裝置上的物體, M12連接器, 感應面可以在5個位置設定, IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -20...60 °C, M12連接器
ANT515 - 讀寫頭, 識别傳輸裝置上的物體, M12連接器, IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -20...60 °C, PUR電纜
ANT516 - 讀寫頭, 識别傳輸裝置上的物體, M12連接器, IP 67 / IP 69K, 環境溫度 -20...60 °C, PUR電纜

天線適配器

E80390 - 增大檢測範圍的天線適配器, 環境溫度 -20...60 °C
E80391 - 增大檢測範圍的天線適配器, 環境溫度 -20...60 °C

適用於以下天線的RFID轉發器:
ANT410, ANT411, ANT420, ANT421, ANT430, ANT431, ANT513, ANT515, ANT516

E80370 - ID tag, IP 68, 環境溫度 -25...85 °C, 最大溫度 -40...90 °C
E80371 - ID tag, IP 68, 環境溫度 -25...85 °C, 最大溫度 -40...90 °C
E80377 - ID tag, IP 68, 環境溫度 -25...85 °C, 最大溫度 -25...90 °C
E80380 - ID tag, IP 68, 環境溫度 -40...85 °C, 最大溫度 -40...90 °C
E80381 - ID tag, 安裝在金屬及非金屬材質上, IP X8, 環境溫度 -20...85 °C, 最大溫度 -40...125 °C
E80382 - ID tag,
E80379 - ID tag,