新產品介紹

適用於狹窄空間的全金屬電感式感應器 位置感應器
適用於狹窄空間的全金屬電感式感應器
防護等級 IP 65至IP 69K,可在 -40...85 C° 介質溫度下靈活使用的耐用感應器
蘊含PMD技術的O1D 位置感應器
蘊含PMD技術的O1D
可應用於需背景消隱功能的應用範圍。
多功能類比顯示器 運動控制感應器
多功能類比顯示器
有利於讀取和直觀操作的觸摸顯示螢幕
適用於衛生要求區域的IO-Link主站ifm top product 工業通訊
適用於衛生要求區域的IO-Link主站
專為食品工業中清潔潮濕區的安全使用特别設計
具外部電源的IO-Link主站ifm top product 工業通訊
具外部電源的IO-Link主站
借助於電源布線,電流迴路可以簡單地采取菊鏈方式
耐用的IO-Link主站ifm top product 工業通訊
耐用的IO-Link主站
具應用於連接智能感應器的安全連接的現場總線模塊
免維護液位檢測ifm top product 製程感應器
免維護液位檢測
穩固的不鏽鋼外殼可抵禦振動和衝擊並提供可靠的防沉積
具 IO-Link 和兩個開關輸出的壓力感應器 製程感應器
具 IO-Link 和兩個開關輸出的壓力感應器
19 mm 的極小外殼截面直徑,連續傳送製程值和高級診斷數據
最新熱門產品:小精靈O8閃耀問世ifm top product 位置感應器
最新熱門產品:小精靈O8閃耀問世
融合微型設計的紅外線感應器/紅光感應器
電感式感應器向前飛躍一大步 位置感應器
電感式感應器向前飛躍一大步
具IO-Link 的電感式感應器
類比信號的分散式顯示、預處理和轉換 運動控制感應器
類比信號的分散式顯示、預處理和轉換
評估系統和類比信號顯示螢幕
光電三維料位測量和點料位檢測 工業影像處理
光電三維料位測量和點料位檢測
具PMD技術的三維感應器
4端口IO-Link 主站: 感應器智能連接 工業通訊
4端口IO-Link 主站: 感應器智能連接
IO-Link 主站
兩種溫度感應器合二為一 製程感應器
兩種溫度感應器合二為一
包含IO-Link和開關輸出的溫度感應器
應用於移動設備的3D感應器 -真正的3D視覺感應器 工業影像處理
應用於移動設備的3D感應器 -真正的3D視覺感應器
真正的3D視覺感應器
從現在起,測量絶對壓力 製程感應器
從現在起,測量絶對壓力
擁有不同測量範圍的新型PT型絶對壓力變送器
全新耐壓位置感應器 位置感應器
全新耐壓位置感應器
應用於鋼檢測的壓力最高可達500 bar的感應器
集感應器與估算單元于一身 – 同時提供ATEX認證 運動控制感應器
集感應器與估算單元于一身 – 同時提供ATEX認證
堅固的速度感應器
應用於擴展網絡的新型AS-i中繼器 工業通訊
應用於擴展網絡的新型AS-i中繼器
可將AS-i網絡擴展到最遠1000 m的中繼器
電子熔斷器 電源/附件
電子熔斷器
帶監測功能,提供可靠的電路保護,適用于24 V二次電路
應用於工廠自動化應用的電感式不鏽鋼外殼感應器,校正係數K=1 位置感應器
應用於工廠自動化應用的電感式不鏽鋼外殼感應器,校正係數K=1
針對所有不同金屬感應範圍不會改變
獨特的LED條型顯示器直觀顯示當前電容值 位置感應器
獨特的LED條型顯示器直觀顯示當前電容值
電容式感應器的設定就是這麼簡單
非常堅固的位置感應器,具1 mm厚金屬感應面 位置感應器
非常堅固的位置感應器,具1 mm厚金屬感應面
新型液壓感應器
精巧型超音波感應器 位置感應器
精巧型超音波感應器
遠距離、復雜表面物體的檢測
新型超音波感應器 位置感應器
新型超音波感應器
遠距離、復雜表面物體的檢測
應用於包裝技術的完整性監測ifm top product 工業影像處理
應用於包裝技術的完整性監測
可實現直覺式的創新操作理念
應用於存放和輸送技術的體積監測ifm top product 工業影像處理
應用於存放和輸送技術的體積監測
靈活通用,適合固定或移動對象
ecolink M12,保證工廠自動化和工具機行業的可靠連接 連接技術
ecolink M12,保證工廠自動化和工具機行業的可靠連接
從工廠自動化到工具機行業
具PLC和網關功能的安全自動化系統ifm top product 安全技術
具PLC和網關功能的安全自動化系統
安全4.0:安全的SmartPLC
專門適用於安全光幕應用的AS-i安全輸入模塊 安全技術
專門適用於安全光幕應用的AS-i安全輸入模塊
具有信號效應:應用於OSSD輸出的AS-i 模塊