為什麼要測量壓縮空氣?

幾乎在所有的工業領域以及製造和工藝流程中都須使用壓縮空氣,用於驅動、控制、運行或傳輸。
 
壓縮空氣是工業界使用的最昂貴的能源之一,因此如何完善壓縮空氣的消耗量及了解哪些地方需使用壓縮空氣的工作變得越來越重要。通過排除滲漏可以節省大量的成本。
由於滲漏,造成壓縮空氣的損失高達30%是常見的。盡早地識别并排除滲漏可以節省成本,保護環境。
 
多年來網站 www.druckluft-effizient.de、壓縮空氣的用戶、壓縮空氣設備的製造商以及相關的科研所一直在緻力於尋找最優化的解决方案,並做了大量的宣傳活動。尤其也為了在生產壓縮空氣時减少環境污染。
人們只有在了解到哪些地方需使用多少壓縮空氣量以及哪些地方出現滲漏,才能找到最優化的解决方案。因此通過測量系統對(壓縮空氣)用量的檢測和控制是非常必要的。宜福門電子特此研發出了完全符合該要求的壓縮空氣用量計efector metris。