efector dualis視覺感應器 – 電子眼睛
 
 

 
用於裝卸和生產過程中質量控制的物體識别。
  • 自帶照明的高科技產品。
  • 緊凑及耐用的結構。
  • 簡單的參數設定。
  • 帶乙太網接口。

高科技產品:
照明和數據評估在一個緊凑的外殼内,符合工業要求的防護等級IP67, 應用温度範圍-10...60 °C。

符合工業要求的輪廓檢測系統:
不受方向影響檢測外形輪廓。 它為辨别物體存在、位置和質量控制,以及對物體分類和計數提供瞭解决方案。

操作程序:
借助於乙太網接口,菜單式的PC參數設定可簡單快捷地匹配您的應用。 同時,乙太網接口可提供具有故障圖像及估算數據存儲功能的遠程維護。 此外,還可以通過產品的兩個按鈕和4位數字10段的顯示進行參數設定。

O2D220 - 像場大小最大值640 x 480 mmO2D222 - 像場大小最大值1280 x 960 mmO2D224 - 像場大小最大值400 x 300 mm


其它信息請您參見新產品介紹(PDF文件278kB)。