位置感應器和識别物體
具M8連接器之T形槽氣缸感應器 用於嚴苛環境的觸控式平板電腦 O1D系列冷却保護盒 應用嚴苛環境的多圈編碼器 全金屬電感式感應器應用於食品工業 特别用於塑料工業的電容式感應器 ecolink M8可靠的連接 緊凑外殼的O5顔色感應器 光電家族的新產品O7 – 小巧精緻準確可靠 電感式環形感應器和管狀感應器 保護人員和設備的安全繼電器 防爆區域的T形槽氣缸感應器 帶ecolink技術的分配器 宜福門光幕外型纖長 宜福門電子的開關電源 三維空間視覺 efector dualis視覺感應器 存檔 存檔
流動感應器和診斷系統 總線系統AS-Interface 控制系統 識別系統

 
efector pmd - 完美地測量距離,優秀的產品性價比
 
 

 
結構非常精巧的镭射測距感应器

  • 檢測距離為10m的光學測量系統
  • 2個開關輸出,其中一個輸出可編程,作為類比量輸出
  • 可用於帶背景消隱的應用領域
  • 優秀的產品性價比
  • 可設定量程的檢測距離

PMD技術
基於PMD(光子混合元器件)技術,由單芯片系統完成激光反射時間的測量以得出距離。
型號O1D100為主推的PMD產品之一。

它另外一個突出的優點是結構异常精巧,僅為42 x 42 x 52 mm。

意想不到的更多的應用
pmd是為定位、速度調節及料位測量的應用領域而設計的,用於保護獨立的工業傳送系統,防止碰撞或者用於定位載貨汽車和高架倉庫中的地面運輸車輛。

O1D100 - 雷射測距感應器, 可見雷射,雷射防護等級2, 4 位數字數碼管顯示, IP 67, 環境溫度: -10...60 °C, 檢測距離: 0,2...10 m, M12連接器
O1D101 - 雷射測距感應器, 背景消隱, 可見雷射,雷射防護等級2, 4 位數字數碼管顯示, IP 67, 環境溫度: -10...60 °C, 檢測距離: 0,2...10 m, M12連接器


 產品介紹(虚擬動畫)
 Flash-Player的數據 (EXE-File 522kB)


 
3D三維動畫
Flashanimation efector pmd
注釋:
請您注意,您的瀏覽器需安裝最新的Flash-Plugin(版本至少為5)。否則請您從Macromedia免費下載Plugin。如果您不想安裝Plugin,我們樂意為您提供帶集成Flashplayer 的可直接執行的數據(EXE-File),您同樣可以下載文件。

通常情况下用鼠標操作,請您關閉單獨的瀏覽器窗口,結束三維動畫。