Ürün çeşitleri

Pozisyon sensörleri

Pozisyon sensörleriTemassız konum algılama için: Geniş çeşitlilik içeren indüktif, kapasitif, manyetik ve fotoelektrik sensöler.
Ürünü görmek için buraya tıklayın: Pozisyon sensörleri

Hareket kontrolü için sensörler

Hareket kontrolü için sensörlerHareketin algılanması – enkoderlerden, pals değerlendirmeye dayalı döner hız tespiti.
Ürünü görmek için buraya tıklayın: Hareket kontrolü için sensörler

Endüstriyel görüntüleme

Endüstriyel görüntülemeEndüstriyel uygulamalar için görüntü sensörleri - hem 2 boyut hem 3 boyutta. Entegre değerlendirme sistemi ile bütünleşik kompakt gövde.
Ürünü görmek için buraya tıklayın: Endüstriyel görüntüleme

Güvenlik teknolojisi

Güvenlik teknolojisiKategori 4’ten EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e ve SIL 3’ten IEC 61508’e kadar en yüksek güvenlik seviyelerinde sertifika onaylı güvenlik sensör ve röleleri.
Ürünü görmek için buraya tıklayın: Güvenlik teknolojisi

Proses sensörleri

Proses sensörleriFarklı ortamlar için basınç, akış, sıcaklık ve seviye sensörleri. Sinyal işleme ve vana konumu izleme.
Ürünü görmek için buraya tıklayın: Proses sensörleri

Endüstriyel haberleşme

Endüstriyel haberleşmeAS-i pazarında en büyük durak: ifm electronic AS-i tesislerinin kontrolü için AS-i masterlar / ağ geçitleri (gateway) ve I/O modülleri içeren tam kapsamlı bileşenlerini öneriyor.
Ürünü görmek için buraya tıklayın: Endüstriyel haberleşme

Kimlik tanıma sistemleri

Kimlik tanıma sistemleriParça taşıyıcılar ve ürünlerde üretim ve taşımada kimlik tespiti için RFID sistemleri. Tek boyutlu barkodlar ve 2 boyutlu kodlar için fotoelektrik çoklu kod okuyucu.
Ürünü görmek için buraya tıklayın: Kimlik tanıma sistemleri

Durum izleme sistemleri

Durum izleme sistemleriGerçek zamanlı bakım – koşul bazlı bakımın anahtarı. Titreşim ve diğer süreç özellikleri izlenerek makine ve tesislerin teşhisi.
Ürünü görmek için buraya tıklayın: Durum izleme sistemleri

Mobil makinalar için sistemler

Mobil makinalar için sistemlerZorlu koşullarda kullanım için: Mobil makineler için ecomatmobile kontrol sistemleri.
Ürünü görmek için buraya tıklayın: Mobil makinalar için sistemler

Bağlantı teknolojisi

Bağlantı teknolojisiGüvenli bağlantı için: Çeşitli uygulama alanları için endüstriyel uyumlu konnektörler. M8, M12, M18 den valf soketlerine kadar.
Ürünü görmek için buraya tıklayın: Bağlantı teknolojisi

Aksesuarlar

AksesuarlarFark küçük detaylarda gizlidir: adaptörler, modüler sabitleme sistemleri, montaj parçaları ve daha fazlası, verimli bir kurulum için gerekli güç kaynakları.
Ürünü görmek için buraya tıklayın: Aksesuarlar