500 bara kadar dayanıklı metal algılayan sensörler

500 bara kadar dayanıklı metal algılayan sensörler

Yeni, basınca dayanıklı pozisyon sensörleri

  • Zorlu çalışma şartları için metal algılama yüzeyi
  • M12 gövde yapısı için 2000 barlık yüksek patlama basıncı
  • Standart M12 ve M14 gövde yapısı
  • Cazip fiyat, yükek performans
  • Dayanımı : 10 milyon basınç döngüsüne dayanıklıdır.
Çalışma prensibi
Yeni çalışma prensibi sadece ferromanyetik metalleri tespit eden manyetik indüktif teknolojisine dayanmaktadır (ör; takım çeliği). Sensör “gömülebilir” montaja uygundur. Titreşimli ortam için montaj yapılsa dahi sensör çelik hedefi algılar ve 1,8 mm algılama aralığı ile güvenilir anahtarlama yapar. Sızdırmazlık contası ve destek contası basınçlı bölgeye karşı sızdırmazlık için kullanılır.
Uygulama örnekleri
Hidrolik silindirlerde sınır anahtarı olarak kullanılmanın yanı sıra, ayrıca valf ya da pompalar gibi diğer hidrolik bileşenlerde de kullanılabilir.
Ayrıca makina mühendisliği işlemlerinde kullanılabilir. Örn: plastik enjeksiyon veya proses endüstri uygulamalarında. Yeni MFH ve M9H serisi sensörler cazip bir fiyata etkileyici bir performans sunar.

Çalışma prensibi: Manyetik temelli

MFH200 - Silindir sensörü, M12 x 1, Algılama mesafesi 1,8 mm, gömülebilir montaj, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...120 °C, M12 Soket
MFH201 - Silindir sensörü, M12 x 1, Algılama mesafesi 1,8 mm, gömülebilir montaj, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...120 °C, M12 Soket
MFH202 - Silindir sensörü, M12 x 1, Algılama mesafesi 1,8 mm, gömülebilir montaj, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...120 °C, M12 Soket
MFH203 - Silindir sensörü, M12 x 1, Algılama mesafesi 1,8 mm, gömülebilir montaj, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...120 °C, M12 Soket
MFH204 - Silindir sensörü, M12 x 1, Algılama mesafesi 1,8 mm, gömülebilir montaj, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...120 °C, M12 Soket
M9H200 - Silindir sensörü, M14 x 1,5, Algılama mesafesi 2 mm, gömülebilir montaj, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...85 °C, M12 Soket

Güç kaynakları

DN1031 - Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC, 2,5 A, Sensörler, işletme parçaları, değerlendirme devreleri ve plc'ler için regüleli güç kaynakları, 60 W Çıkış gücü, birincil anahtarlama modu, Çıkış akımı, 2.5 A regüleli, DC-ok çıkışı, IP 20, Çalışma sıcaklığı 0...70 °C, Mandallı klemens
DN4011 - Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, Sensörler, işletme parçaları, değerlendirme devreleri ve plc'ler için regüleli güç kaynakları, 80 W Çıkış gücü, birincil anahtarlama modu, Çıkış akımı 3.3 A; regüleli, NEC Class II Güç Kaynağı, IP 20, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, vidalı klemens

Bağlantı teknolojisi

EVC001 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo
EVC008 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo
E12339 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...85 °C, 5 m PUR-Kablo ekranlı, Ekran sokete bağlı değil
E12340 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67, Çalışma sıcaklığı -40...85 °C, 10 m PUR-Kablo ekranlı, Ekran sokete bağlı değil

Güncel bülten

Uygulamalar