Uzun süre istikrarını koruyan ve kendini denetleyen sıcaklık sensörü
Kalibrasyon gerektirmez – takın ve unutun !
- CIP ve SIP için bütünleşik sıcaklık ayrıştırıcı ve hijyenik bağlantı.
- -10...100 °C arası 0.2 K hassasiyet, -25...-10 / 100...150 °C arası 0.3 K hassasiyet.
- Destek işlevli transmiter ve sapma denetimi.
- bir tanı çıkışı ile değerlendirilen ayarlanabilir tanı (diyagnoz).
- Sıcaklık ölçüm aralığı -25...150 °C, maruz kalacağı en yüksek sıcaklık aralığı -32...170 °C.
Artık kalibrasyon yapmayacaksınız
Gıda ve ilaç endüstrilerinin pek çok uygulamasında kullanılan sıcaklık sensörleri sık sık kalibre edilmeleri gerektiğinden, bu süreç hem çokça zaman alır, hem de maliyetleri artırır. Burada tanıtılan sıcaklık sensörü ile artık bu durum ortadan kalkmaktadır.
Sensörün birbirini denetleyen iki ayrı öğesinin yardımıyla, sensör sapmaları algılanır ve güvenle tanı konabilir. Ayrıca, öğelerden biri bozulduğunda diğer ölçüm öğesiyle işlemeye devam eder (destek işlevi).
Sensörün diyagnostik çıkışı vasıtasıyla, olası hata durumları doğrudan bir üst seviyedeki denetleyiciye iletilir. Eğer gerekiyorsa, kalibrasyon şartlara bağlıdır.