Geniş aralıklı, zarif tasarımlı güvenlik ışık perdeleri.
Yeni ışık perdeleri sahneye çıkıyor.
- IEC 61496 belgeli tip 2 ve tip 4 güvenlik ışık perdeleri.
- Artık IEC 61508 e göre SIL ve ISO 13849 a göre PL belgelerine sahiptir.
- Ölü bölgesiz kurulum mümkündür. Montaj aksesuarları perde birimleri ile beraber tedarik edilmiştir.
- Seçilebilir çalışma mesafeleri, perde birimleri üzerinde belirlenmiştir: 0...4 m ya da 3...12 m.
- Denenmiş M12 konektörü sayesinde takılması kolaydır. (5- ya da 8-pinli).
Sertifikalı güvenlik
Güvenlik ışık perdeleri ve ışık ızgaraları, günümüz standartlarına uygundur ve TÜV Süd sertifikasına sahiptir. Tip 2 / SIL2 ya da tip 4 / SIL3 koşullarına uygundur. Dolayısıyla, temel korunma ya da geçiş engelleme gibi hizmetlere olan ihtiyacınızı karşılar.
Perde Çeşitleri
Bu ışık perdeleri 160 mm'den 1510 mm'ye kadar olan koruma bölgesi yüksekliklerinde 150 mm aralıklarla hizmet görür. Çözünürlük (algılama yeteneği) 30, 40, 50 ya da 90 mm olarak seçilebilir. Işık ızgaralarının, 2-, 3- ya da 4-hüzmeli çeşitleri mevcuttur. Hepsinin ortak özelliği, sadece 28 x 30 mm ölçülerde küçük gövde yapısına sahip olmalarıdır.
Kolay kurulum
Cihazın arkasındaki uzunluk boyunca yer alan T-oluğu vasıtasıyla perdenin takılması kolaydır. Her birimle beraber köşeli montaj parçaları verildiğinden ayrıca satın alınmasına gerek yoktur. Perdeler yatay ya da dikey olarak ölü bölge oluşmaksızın kurulabilir.
Kolay kablo bağlantısı
Birimler 5 ya da 8 pinli M12 konektörleriyle yapılandırılmışlardır. Bu bağlantılar için bir bilgisayara ya da yazılıma ihtiyacınız olmaz. Harici aygıt izleme, tekrar başlatma ya da harici susturma (güvenlik rölesi G2001) gibi fonksiyonlar uygulanabilir.
Uygulamalar:
Geçiş kısıtlamaları ve temel koruma, robot hücreler, kaldır - yerleştir işi yapan makineler, sanayi otomasyonunda kullanılan üretim hatları bazı uygulama alanlarına örnektir.