Sıcaklık ölçümü için Pt100 civatalamalı ve vidalamalı sensörler
Farklı uygulamalar için Pt100 civatalamalı sensörler
- Esnek montaj
- M6 vidaları için civatalamalı sensör
- M5 ve M6’da vidalamalı sensörler
- -30…180 C arası sıcaklık ölçümü
Farklı gereksinimlere sahip karmaşık uygulamalar için
Her uygulamanın kendine has gereklilikleri bulunmaktadır ve bu kullanılacak sıcaklık sensörlerinin seçimini etkiler. Gövde malzemesi veya mekanik tasarım gibi kriterler, kontrol ekranlarına, PLC’lere ve AS-i modüllerine bağlantılar kadar önemlidir. ifm electronic’ in yeni vidalamalı ve civatalamalı sensörlerinin gövdesi ve malzemesi, farklı uygulamalara uyacak şekilde tasarlanmıştır.
ATEX uygulamaları için TS522A
Buna ek olarak, civatalamalı sensör TS522A, grup II, kategori 3D/3G’ye ATEX onayına sahiptir.