OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler.

OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler.

Kompakt ve güçlü M18 fotoelektrik sensörler.

  • Konveyör ve malzeme taşıma hatlarında standart uygulamalar için.
  • Düşük maliyetli alternatif.
  • Karşılıklı ve yansıtıcılı sabit ayarlı sensörler (Tak ve Çalıştır).
  • Cisimden yansımalı sensör: Ayar potansiyometresi üzerinden kolay ayar.
  • Sistem bileşenleri ve montaj aksesuarları kullanarak evrensel montaj.
Uygulamalar
OG tipi plastik sensörler özellikle konveyörler ve malzeme taşıma hatlarında konum algılama için tasarlanmıştır. Bu sensörler uygun bir fiyatla piyasanın teknik gereksinimlerini karşılamaktadır.
Maliyet tasarrufu
Karşılıklı sensörler ve polarizasyon filtreli yansıtıcılı sensörlerin ayarı üzerinde sabittir. Bu maliyetten ve opsiyonel aksesuarları ile hızlı kurulum sayesinde zamandan tasarruf anlamına gelir. Cisimden yansımalı sensörde uygulamaya göre ayar yapılabilmesi için bir ayar potansiyometresi vardır.

Cisimden yansımalı sensörler • kırmızı ışık 645 nm • M12 konektör • 3-telli DC PNP

OGT100 - Cisimden yansımalı sensör, M18 x 1, Potansiyometre, Işık var anahtarlaması, DC PNP, IP 65 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Çalışma aralığı: 0,01...0,4 m, M12 Soket
OGT101 - Cisimden yansımalı sensör, M18 x 1, Potansiyometre, karanlıkta açık modu, DC PNP, IP 65 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Çalışma aralığı: 0,01...0,4 m, M12 Soket

Reflektörden yansımalı sensörler • kırmızı ışık 645 nm • M12 konektör • 3-telli DC PNP

OGP100 - Reflektörden yansımalı sensör, M18 x 1, Polarizasyon filtreli, karanlıkta açık modu, DC PNP, IP 67 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Algılama aralığı 0,05...2,5 m, M12 Soket
OGP101 - Reflektörden yansımalı sensör, M18 x 1, Polarizasyon filtreli, Işık var anahtarlaması, DC PNP, IP 67 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Algılama aralığı 0,05...2,5 m, M12 Soket

Karşılıklı sensör – verici • kırmızı ışık 645 nm • M12 konektör

OGS100 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, DC, IP 67 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Algılama aralığı ...8 m, M12 Soket

Karşılıklı sensör – alıcı • kırmızı ışık 645 nm • M12 konektör • 3-telli DC PNP

OGE100 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, karanlıkta açık modu, DC PNP, IP 67 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Algılama aralığı ...8 m, M12 Soket
OGE101 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, Işık var anahtarlaması, DC PNP, IP 67 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Algılama aralığı ...8 m, M12 Soket