Opto ailesinin en genci: O7 - ufak gövdeli ve hassas.
Küçük tasarımlı güçlü fotoelektrik sensörlerin şimdi NPN çıkışlısı da mevcut.
- Yükleme ve dağıtımda konum algılaması için üstün niteliklere sahiptir.
- Sabit olarak ayarlı cisimden yansımalı, reflektörlü ve karşılıklı sensör tipleri bulunur.
- Kolay hizalama için görünür kırmızı ışık .
- Cisimden yansımalı sensörde hassas arka-plan önleyici teknoloji vardır.
- Küçük cisimlerin algılanması için nokta kadar ışık .
Uygulamalar
Sensör kullanımı için yeterli alan olmayan yerlerde ve küçük cisimlerin algılanması gerektiğinde, O7 serisi fotoelektrik sensörler üstün sorun giderici cihazlardır. Yükleme ve dağıtım işleri için geliştirilen teknolojilere özgü uygulamalarda kullanılır. Kullanıcı, PNP ya da NPN çıkışlı birimler arasında tercih yapabilir.
Üstünlükleri
Uzak mesafelerden küçük cisimlerin bile algılanmasını sağlayan ince ışık yayma noktası ve dar (konik)ışık aralığı bulunur. Sensörler, sabit ayarları sayesinde kurulduktan hemen sonra kullanılmaya başlayabilirler (tak & çalıştır). Hassas arka-plan önleyici teknolojiye sahip cisimden yansımalı sensörlerin 30, 50 ve 100mm menzilli modelleri mevcuttur. Görünür kırmızı ışık hizalaması hızlı ve basittir.
Uygulamalar
Dağıtım, robotik ve otomasyon teknolojilerinde kullanılır.