Modüler verici konsepti ile seviye sensörü

Modüler verici konsepti ile seviye sensörü

Hijyenik uygulamalarda güvenilir ve hassas ortam algılama

  • Montaj durumuna en uygun ayar için montaj ayarı
  • Çok sayıda proses adaptörleri için Aseptoflex Vario bağlantı
  • 15...200 cm arası prob uzunluğu
  • 150°C ‘ye kadar ortam sıcaklıkları için uygundur
Çok yönlü kullanım
İster daha küçük depolama tanklarında, telafi tanklarında, ayırıcılar veya dolum işlemlerinde : LR için bu uygulamalarda hiçbir sınır yoktur. Köpük veya yüksek sıcaklık gibi olumsuz çalışma şartlarında bile hassas algılaması etkilenmez.
Modüler konsept sayesinde başarılı
Sondalar kısaltılabilir veya değiştirilebilir, bu nedenle LR probu için stok tutma azaltılır ve kolayca değiştirilebilir. IO-Link ile ayarlanabilmesinden dolayı geçmişteki önemsiz uğraşlara gerek kalmaz.
Dayanıklı malzemeler
PEEK ve EPDM gibi yüksek kaliteli malzemelerden yapılan sızdırmazlık contası ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövdesi, iç ve dış temizleme için uygun ve olumsuz çalışma koşullarına karşı dayanıklıdır.


Ürün canlandırmaları LR2750

M12 konnektör – IO-Link 1.1

LR2750 - Elektronik seviye sensörü, Proses bağlantısı: G 1 A / Aseptoflex Vario, Çıkış fonksiyonu: OUT1: normalde açık / normalde kapalı programlanabilir / IO-Link OUT2: normalde açık / normalde kapalı programlanabilir veya analog (4 ... 20 mA ölçeklendirilebilir, ters çevrilebilir), Uygulama: Sıvılar için, Mikrodalga radar, Haberleşme arayüzü: IO-Link 1.1, 4-hane abece-sayısal gösterge, IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -40...80 °C, M12 Soket (EN 61076-2-101'e uygun)

Aksesuarlar

Hijyenik LR için problar
E43345 - Sonda, hijyenik sistemler, Prob uzunluğu 150 mm
E43346 - Sonda, hijyenik sistemler, Prob uzunluğu 300 mm
E43340 - Sonda, hijyenik sistemler, Prob uzunluğu 500 mm
E43347 - Sonda, hijyenik sistemler, Prob uzunluğu 700 mm
E43341 - Sonda, hijyenik sistemler, Prob uzunluğu 1000 mm
E43348 - Sonda, hijyenik sistemler, Prob uzunluğu 1500 mm
E43342 - Sonda, hijyenik sistemler, Prob uzunluğu 2000 mm
Aseptoflex Vario adaptör
E33212 - Boru bağlantı parçası, Rakor bağlantı, DN40 (1,5"), DIN 11851, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Conta ile sızdırmazlık
E33213 - Boru bağlantı parçası, Rakor bağlantı, DN50 (2"), DIN 11851, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Conta ile sızdırmazlık
E33201 - Sıkıştırma adaptörü, Kelepçe, 1-1,5", ISO 2852, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Conta ile sızdırmazlık
E33202 - Sıkıştırma adaptörü, Kelepçe, 2", ISO 2852, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Conta ile sızdırmazlık
E30122 - Kaynaklı adaptör, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Conta ile sızdırmazlık
IO-Link
E30396 - IO-Link-Interface, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit max. 65 mA Stromaufnahme, Desteklenen haberleşme protokolleri: IO-Link (4800 ve 38400 Bit/s) EPS-Protokol (19200 Bit/s), FDT çerçeve yazılımı "ifm Container" veya "LINERECORDER SENSOR" yazılımı ile çalışma için, Çalışma sıcaklığı -25...45 °C
E30398 - Bellek fişi, IO-Link sensörleri için parametre belleği, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, 2 x M12 konektör
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, Versiyon 4.2, USB adaptör aracılığıyla IO-Link sensörlerinin açık çevrimiçi ve çevrimdışı parametre ayarı için yazılım, USB bağlantı kablosu aracılığıyla kullanın (Sürücüleri sağlanır): E30396 IO-Link arabirimi veya E30390 IO-Link master (ilgili teknik dökümanlara dikkat edin), ifm internet sayfasından IODD alma ve güncelleme
Bağlantı teknolojisi
EVT001 - Soket, düz, Silikonsuz, altın kaplamalı kontaklar, Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlar için, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...100 °C, 5 m PVC-Kablo
EVT064 - Soket, düz, Silikonsuz, altın kaplamalı kontaklar, Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlar için, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...100 °C, 2 m PVC-Kablo
EVT004 - Soket, dirsek, Silikonsuz, altın kaplamalı kontaklar, Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlar için, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...100 °C, 5 m PVC-Kablo
EVT067 - Soket, dirsek, Silikonsuz, altın kaplamalı kontaklar, Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlar için, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...100 °C, 2 m PVC-Kablo

Güncel bülten

Ürün seçimi