Yüksek performans “O6 Islak Seri” fotoelektrik sensörler

Yüksek performans “O6 Islak Seri” fotoelektrik sensörler

Gıda endüstrisi için ufak ama güçlü fotoseller

  • IP68 / IP69K koruma sınıfına sahip paslanmaz çelik gövde
  • Potansiyometre ile kolay ayarlanabilir
  • Güvenilir arka fon bastırması ile cisimden yansımalı sensörler
  • Nesne renginin algılama aralığına etkisi yoktur
  • Reflektörlü ve karşılıklı çalışan modelleri de mevcuttur
En iyi optik performansı
Cisimden yansımalı sensörler güvenilir arka fon bastırması ile ön plana çıkmaktadır, yüksek yansıtmalı arka fonlarda bile. Algıladığı nesnenin tipik özelliklerinden ve renginden bağımsız çalışmaktadır. Özel bir yönü olarak; otomatik algılamasıyla buhar , duman ve yüksek yansıtıcı ortamlarda güvenilir çalışmayı garanti eder.
Gıda uygulamaları için idealdir
Ön bölme gibi çift conta ile koruma sağlanan potansiyometre, gömülü düz montajından dolayı kalıntı bırakmadan temizlemeye olanak sunar. LED’lerdeki şeffaf siyah kapak, parlak ışık koşullarında bile LED’lerin oldukça görünür olmasını sağlar. Kaplamalı ön bölme dayanıklı , kırılmaz plastikten yapılmıştır.

Cisimden yansımalı sensör, arka fon bastırmalı, · 3-telli DC NPN

O6H304 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Arka fon bastırmalı, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,002...0,2 m, PVC-Kablo
O6H305 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Arka fon bastırmalı, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,002...0,2 m, PVC-Kablo
O6H306 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Arka fon bastırmalı, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,002...0,2 m, M8 Soket
O6H307 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Arka fon bastırmalı, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,002...0,2 m, M8 Soket

Cisimden yansımalı sensör, arka fon bastırmalı, · 3-telli DC PNP

O6H300 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Arka fon bastırmalı, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,002...0,2 m, PVC-Kablo
O6H301 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Arka fon bastırmalı, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,002...0,2 m, PVC-Kablo
O6H302 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Arka fon bastırmalı, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,002...0,2 m, M8 Soket
O6H303 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Arka fon bastırmalı, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,002...0,2 m, M8 Soket

Cisimden yansımalı sensör, arka fon bastırmalı, · 4-telli DC PNP

O6H310 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Arka fon bastırmalı, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), eşlenik, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,002...0,2 m, M8 Soket

Cisimden yansımalı sensör · 3-telli DC NPN

O6T304 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,005...0,5 m, PVC-Kablo
O6T305 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,005...0,5 m, PVC-Kablo
O6T306 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,005...0,5 m, M8 Soket
O6T307 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,005...0,5 m, M8 Soket

Cisimden yansımalı sensör · 3-telli DC PNP

O6T300 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,005...0,5 m, PVC-Kablo
O6T301 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,005...0,5 m, PVC-Kablo
O6T302 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,005...0,5 m, M8 Soket
O6T303 - Cisimden yansımalı sensör, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Çalışma aralığı: 0,005...0,5 m, M8 Soket

Reflektörden yansımalı sensörler, polarizasyon filtreli · 3-telli DC NPN

O6P304 - Reflektörden yansımalı sensör, Polarizasyon filtreli, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Algılama aralığı 0,05...5 m, PVC-Kablo
O6P305 - Reflektörden yansımalı sensör, Polarizasyon filtreli, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Algılama aralığı 0,05...5 m, PVC-Kablo

Reflektörden yansımalı sensörler, polarizasyon filtreli · 3-telli DC PNP

O6P300 - Reflektörden yansımalı sensör, Polarizasyon filtreli, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Algılama aralığı 0,05...5 m, PVC-Kablo
O6P301 - Reflektörden yansımalı sensör, Polarizasyon filtreli, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Algılama aralığı 0,05...5 m, PVC-Kablo

Karşılıklı sensörler verici · 2-telli DC

O6S300 - Karşılıklı sensör, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), DC, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Algılama aralığı ...10 m, PVC-Kablo
O6S301 - Karşılıklı sensör, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), DC, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Algılama aralığı ...10 m, PVC-Kablo

Karşılıklı sensörler alıcı · 3-telli DC NPN

O6E304 - Karşılıklı sensör, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Algılama aralığı ...10 m, PVC-Kablo
O6E305 - Karşılıklı sensör, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Algılama aralığı ...10 m, PVC-Kablo

Karşılıklı sensörler alıcı · 3-telli DC PNP

O6E300 - Karşılıklı sensör, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Algılama aralığı ...10 m, PVC-Kablo
O6E301 - Karşılıklı sensör, ayarlanabilir, Gıda ve içecek sanayinde kullanım için uygundur (Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında temizlik maddelerinin kullanımı), ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı: -25...80 °C, Algılama aralığı ...10 m, PVC-Kablo