efector gwr – Daha yüksek performans; şimdi yağlar için de.

efector gwr – Daha yüksek performans; şimdi yağlar için de.

Modüler sensör sistemi sayesinde yüksek esneklik.

  • 2 veya 4 anahtarlama çıkışlı veya 4…20mA/ 0…10V analog çıkışlı çeşitler
  • Kullanıcı mönüsü aracılığıyla kolay çalıştırma
  • LED göstergede akım seviyesinin doğrudan gösterimi
  • 160 cm’ ye kadar algı ucu(prob) uzunlukları
  • Gerekiyorsa sensör algı ucu kullanıcı tarafından uzunluğa göre kesilebilir
Uygulama
efector gwr
kılavuzlu dalga radarı ilkesine göre çalışır ve nanosaniye aralığında elektromanyetik palsler kullanarak seviyeyi ölçer. Sensör, neredeyse tüm sıvılarda sürekli seviye izlemek için uygundur.
Montaj
Sensör, bir proses bağlantısı veya flanş plakası kullanılarak tanka doğrudan monte edilmektedir. Eğer gerekliyse sensör algı ucu kullanıcı tarafından kolayca kısaltılabilir ve tanka göre uyarlanabilir.
Ayarlama
Tüm parametrelerin ayarlanması ve anahtar noktalarının ve akım seviyesinin gösteriminin programlanması 4 basamaklı bir abece-sayısal ekran aracılığıyla gerçekleştirilir.

LR3000 - Elektronik seviye sensörü, Proses bağlantısı: G¾ A , Çıkış: Normalde Açık / Kapalı programlanabilir; 4...20 mA veya 0...10 V, Uygulama: Sulu soğutucular, yağ, yağ bazlı ortamlar, su, suya benzer ortamlar, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Mikrodalga radar, 360° dönebilen gövde, 4-hane abece-sayısal gösterge, IP 67, Çalışma sıcaklığı 0...60 °C, M12 Soket (EN 61076-2-101'e uygun)
LR7000 - Elektronik seviye sensörü, Proses bağlantısı: G¾ A , Çıkış: 2 x Normalde Açık / Kapalı programlanabilir, Uygulama: Sulu soğutucular, yağ, yağ bazlı ortamlar, su, suya benzer ortamlar, Mikrodalga radar, 360° dönebilen gövde, 4-hane abece-sayısal gösterge, IP 67, Çalışma sıcaklığı 0...60 °C, M12 Soket (EN 61076-2-101'e uygun)
LR8000 - Elektronik seviye sensörü, Proses bağlantısı: G¾ A , Çıkış: 4 x Normalde Açık / Kapalı programlanabilir, Uygulama: Sulu soğutucular, yağ, yağ bazlı ortamlar, su, suya benzer ortamlar, Mikrodalga radar, 360° dönebilen gövde, 4-hane abece-sayısal gösterge, IP 67, Çalışma sıcaklığı 0...60 °C, M12 Soket (EN 61076-2-101'e uygun)

Current bulletin

Ürün seçimi