Çok satan ürün için bir güncelleme : Yeni bir görünüm ile PN basınç sensörü

Çok satan ürün için bir güncelleme : Yeni bir görünüm ile PN basınç sensörü

Kullanımı daha kolay ve gelişmiş görselleştirme

  • Kabul edilebilir aralıkları açıkça gösterir : Programlanabilir kırmızı / yeşil ekran
  • En uygun hizalama için proses bağlantısı döndürülebilir.
  • Üç butonlu ayarlama ile hızlı anahtarlama noktası ayarı
  • Açıkça görülebilir LED’ler ile anahtarlama durumunu görüntüleme
  • Paslanmaz çelik üzerine silinmez lazer etiketleme ile yıllar sonra bile ürün tespit edilebilir.
Ürünün yeni hali fark yaratıyor
ifm 20 yıllık başarılı basınç sensörü geçmişinden sonra, yeni nesil PN sensörlerini kullanıcılarla koordinasyon içinde geliştirilmiştir. Modern ve kullanıcı dostu tasarım öne çıkıyor. Yüksek aşırı yük koruması , IP67 koruma ve silinmez lazer etiketleme ile PN serisi sensörler en zorlu ortamlarda bile sizin mükemmel ortağınız olur.
Herşey bir bakışta
Gövde büyüklüğü değişmemesine rağmen, ekran boyutu biraz daha büyütülmüş ve sensör kafasına açıkça her taraftan görülebilen anahtarlama durum LED’ leri eklenmiştir. Gösterge “kırmızı” göstergeden, alternatif “kırmızı-yeşil” göstergeye çevirilebilir. Yani , anahtarlama durumları vurgulanmış olabilir veya bağımsız bir renk penceresi oluşturulabilir.
Esnek
Taktıktan sonra sensörü herhangi bir yöne döndürmek : Yeni seri PN; aksesuar olarak açılı montaj parçası kullanarak herhangi bir konumda ayarlamanın yanı sıra ürünün istenen pozisyonda serbestçe döndürülmesine izin verir.

M12 konnektör – çıkış fonksiyonu 2 x NO/NC programlanabilir – G1/4 dişi

PN7070 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Metal ince film hücre, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: 0...400 bar, M12 Soket
PN7071 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Metal ince film hücre, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: 0...250 bar, M12 Soket
PN7092 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: 0...100 bar, M12 Soket
PN7093 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: 0...25 bar, M12 Soket
PN7094 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -1...10 bar, M12 Soket
PN7096 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: 0...2,5 bar, M12 Soket

M12 konnektör – çıkış fonksiyonu 2 x NO/NC programlanabilir – G1/4 erkek

PN7560 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Metal ince film hücre, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: 0...600 bar, M12 Soket
PN7570 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Metal ince film hücre, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: 0...400 bar, M12 Soket
PN7571 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Metal ince film hücre, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: 0...250 bar, M12 Soket
PN7592 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: 0...100 bar, M12 Soket
PN7593 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: 0...25 bar, M12 Soket
PN7594 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -1...10 bar, M12 Soket
PN7596 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: 0...2,5 bar, M12 Soket
PN7597 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: 0...1 bar, M12 Soket
PN7599 - Elektronik basınç sensörü, Programlanabilir fonksiyon, Ölçme elemanı: Seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi, DC PNP/NPN, 4-hane abece gösterge / kırmızı ve yeşil değişim gösterimi, IO-Link-Interface, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -1...1 bar, M12 Soket

Aksesuarlar

E30421 - Montaj parçası
E30420 - Koruma kapağı, M12 soketli akışkan sensörleri için
E30422 - Etiket, Akışkan sensörleri için
E30419 - Sönümleme vidası
E30057 - Sönümleme vidası
E30140 - Sifon boru
E30398 - Bellek fişi, IO-Link sensörleri için parametre belleği, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, 2 x M12 konektör
E30390 - USB IO-Link Master, parametre ayarı ve birimlerin analizi için, Desteklenen haberleşme protokolleri: IO-Link (4.8, 38.4 ve 230 kBit/s), FDT çerçeve yazılımı "ifm Container" veya "LINERECORDER SENSOR" yazılımı ile çalışma için, IP 20, Çalışma sıcaklığı -25...45 °C